ZHCSXI1B May   2024  – February 2025 TLV1831 , TLV1832 , TLV1841 , TLV1842

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚配置:TLV1831 和 TLV1841
    2.     引脚配置:TLV1832 和 TLV1842
    3.     引脚配置和功能:TLV1834 和 TLV1844
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 输入
        1. 6.4.1.1 轨到轨输入
        2. 6.4.1.2 未使用的输入
      2. 6.4.2 输出
        1. 6.4.2.1 TLV183x 推挽输出
        2. 6.4.2.2 TLV184x 开漏输出
      3. 6.4.3 ESD 保护
        1. 6.4.3.1 输入
        2. 6.4.3.2 输出
      4. 6.4.4 上电复位 (POR)
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 基本的比较器定义
        1. 7.1.1.1 操作
        2. 7.1.1.2 传播延迟
        3. 7.1.1.3 过驱电压
      2. 7.1.2 迟滞
        1. 7.1.2.1 具有迟滞功能的反相比较器
        2. 7.1.2.2 具有迟滞功能的同相比较器
        3. 7.1.2.3 使用开漏输出的反相和同相迟滞
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 窗口比较器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 方波振荡器
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用性能曲线图
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
电源电压:VS = (V+) – (V–) -0.3 42 V
(V–) 的输入引脚(IN+、IN–)(2) -0.3 (V+) + 0.3 V
进入输入引脚(IN+、IN–)的电流 -10 10 mA
(V–) 的输出 (OUT) (开漏)(3) -0.3 42 V
(V–) 的输出 (OUT) (推挽) -0.3 (V+) + 0.3 V
输出短路电流(4) -10 10 mA
结温,TJ 150 °C
贮存温度,Tstg -65 150 °C
超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。  绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。  如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
输入端子被二极管钳制至 (V–) 和 (V+)。对于摆幅可能超过电源轨 0.3V 的输入信号,必须将其电流限制为 10mA 或者更低。
只要电压在 –0.3V 至 42V 范围内,开漏输出 (OUT) 就可以大于 (V+) 和输入(IN+、IN–)
在升高的电源电压下持续输出短路会导致过热并超过允许的最大结温,最终导致器件损坏。