ZHCSXG0 November   2024 LP8764-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 接收文档更新通知
    2. 4.2 支持资源
    3. 4.3 商标
    4. 4.4 静电放电警告
    5. 4.5 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息

说明

LP8764-Q1 器件旨在满足各种安全相关的汽车和工业应用中新型处理器和平台的电源管理要求。该器件具有 4 个直流/直流降压转换器内核,可配置为从 1 个四相输出到 4 个单相输出的五种不同相位配置。该器件设置可通过兼容 I2C 的串行接口或 SPI 串行接口进行更改。

自动 PFM/PWM(AUTO 模式)操作与自动相位增加和相位减少相结合,可在较宽输出电流范围内更大限度地提高效率。LP8764-Q1 器件支持对多相位输出的远程差分电压检测,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。开关时钟可以强制进入 PWM 模式,并且相位会交错。可以将开关与外部时钟同步并启用展频模式,以最大限度地降低干扰。

器件信息
器件型号 封装(1) 本体尺寸(标称值)
LP8764-Q1 VQFN-HR (32) 5.50mm × 5.00mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
LP8764-Q1 效率与输出电流间的关系(单相),VIN = 3.3V效率与输出电流间的关系(单相),VIN = 3.3V