ZHCSXF1 November 2024 SN74ACT139
PRODUCTION DATA
SN74ACT139 器件用于控制使用共享数据总线的多个器件。解码器支持一个二进制编码输入仅激活器件的其中一个输出。因此,该器件非常适合固态存储器应用,在这些应用中,须在系统控制器上使用有限数量的 GPIO 引脚来读取或写入多个器件。解码器用于激活到所选存储器件的片选 (CS) 输入,然后,控制器即可在该器件使用共享总线时单独对其进行读取或写入。