ZHCSXE7 November   2024 TPS922050 , TPS922051

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 自适应关断时间电流模式控制
      2. 7.3.2 设置 LED 电流
      3. 7.3.3 内部软启动
      4. 7.3.4 调光模式
        1. 7.3.4.1 PWM 调光
        2. 7.3.4.2 模拟调光
      5. 7.3.5 故障保护
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 TPS922051D2 24V 输入、2A 输出、4 片式 WLED 驱动器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 电感器选型
          2. 8.2.1.2.2 输入电容器选型
          3. 8.2.1.2.3 输出电容器选型
          4. 8.2.1.2.4 感测电阻选择
          5. 8.2.1.2.5 其他外部元件选择
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 TPS922050D1 48V 输入、1A 输出、12 片式 WLED 驱动器
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
          1. 8.2.2.2.1 电感器选型
          2. 8.2.2.2.2 输入电容器选型
          3. 8.2.2.2.3 输出电容器选型
          4. 8.2.2.2.4 感测电阻选择
          5. 8.2.2.2.5 其他外部元件选择
        3. 8.2.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 封装选项附录
    2. 11.2 卷带包装信息

电气特性

除非另外注明,否则本部分规定的电气额定值适用于本文档的所有规格。这些规格可解释为在该产品的使用寿命范围内,不会导致器件参数或功能规格下降的各项条件。TJ = –40°C 至 +125°C,VIN = 7V(除非另有说明)。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电源
VVIN_UVLO VIN 欠压锁定 上升 VIN 3.0 3.2 3.4 V
下降 VIN 2.8 3.0 3.2 V
迟滞 0.2 V
IOFF 来自 VIN 的 PWM 关断静态电流 VDIM = 0V,器件启用 1.0 1.3 mA
IOP 正常工作电流 400kHz 开关频率 2.3 mA
IOP 正常工作电流 1MHz 开关频率 3.5 mA
VVCC 内部 LDO 输出电压 IVCC = 5mA 5.0 5.15 5.3 V
IVCC_LIM 内部 LDO 输出电流限值 15 20 26 mA
调光
VPWM_L DIM 低电平输入电压 (D1) 0.4 V
VPWM_H DIM 高电平输入电压 (D1) 1.2 V
tPWM_OUT_ON PWM 输出最短导通时间 (D1) 100 ns
tPWM_IN_ON PWM 输入最短导通时间 (D1) 100 ns
VADIM DIM 输入电压范围 (D2) 0 2.2 V
反馈和误差放大器
gM(ea) 跨导增益 VDIM = 2V,VCSP-CSN = 200mV 205 265 325 μA/V
ICOMP 拉电流/灌电流 VDIM = 2V,VCSP-CSN = 200mV ± 200mV ±24 ±40 ±56 µA
VREF CSP-CSN 引脚电压 VDIM = 2V 193 200 207 mV
VREF CSP-CSN 引脚电压 VDIM = 0.2V 18.5 20 21.5 mV
ILEAK_CSP/N CSP+CSN 引脚漏电流 VIN = 60V,VDIM = 2V 48 µA
ILEAK_CSP/N CSP+CSN 引脚漏电流 VIN = 60V,VDIM = 0V 15 µA
功率级
RDSON 开关 FET 导通电阻 VIN ≥ 5V 300 mΩ
tmin_ON 开关 FET 最短导通时间 140 160 ns
tmin_OFF 开关 FET 最短关断时间 140 160 ns
fSW 开关 FET 频率 (TPS922051, TPS922050DRLR) 0.4 MHz
fSW 开关 FET 频率 (TPS922050DSGR, TPS922050DGNR) 1.0 MHz
电流限值
ILIM 开关 FET 逐周期电流限制 (TPS922050) 1.4 1.6 1.8 A
ILIM 开关 FET 逐周期电流限制 (TPS922051) 2.8 3.2 3.6 A
热保护
TTSD 热关断温度 165 °C
迟滞 15 °C