ZHCSXD9 November 2024 LMR51603
PRODUCTION DATA
LMR51603 转换器是一款简单易用的同步直流/直流降压转换器,工作电源电压为 4V 至 65V。。LMR51603 能够以非常小的设计尺寸提供高达 300mA 的直流负载电流。该系列具有适用于各种应用的多个版本。有关详细信息,请参阅器件比较表。
LMR51603 采用固定频率峰值电流模式控制。PFM 版本在轻负载时会进入 PFM 模式来实现高效率。FPWM 版本可在轻负载条件下实现低输出电压纹波、严格的输出电压调节和恒定开关频率。该器件具有内部补偿功能,可节约设计时间并只需少量外部元件。
精密使能和内部软启动等其他特性为各种应用提供了灵活且易于使用的设计。保护特性包括以下几项:
该系列器件需要极少外部元件,引脚排列的设计可实现简单的 PCB 布局。