ZHCSXB2A November   2024  – January 2025 TLV61047

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 欠压锁定
      2. 7.3.2 启用和禁用
      3. 7.3.3 软启动
      4. 7.3.4 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 12V 输出升压转换器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 对输出电压进行编程
          2. 8.2.1.2.2 电感器选型
          3. 8.2.1.2.3 输入和输出电容器选择
          4. 8.2.1.2.4 二极管整流器选择
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 28V 输出升压转换器
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
输入和输出电容器选择

选择输出电容器主要是为了满足输出纹波和环路稳定性的要求。此纹波电压与电容器电容及其等效串联电阻 (ESR) 相关。假设陶瓷电容器的 ESR 为零,给定纹波所需的最小电容可通过方程式 5 计算得出:

方程式 5. COUT=IOUT×DMAXfSW×VRIPPLE

其中

  • DMAX = 最大开关占空比
  • VRIPPLE = 峰峰值输出电压纹波

如果使用了钽或铝电解电容器,则必须考虑 ESR 对输出纹波的影响。

在估算因直流偏置、老化和交流信号引起的陶瓷电容器降额时要小心谨慎。例如,直流偏置会显著降低电容。陶瓷电容器在其额定电压下可能会损失超过 50% 的电容。因此,在额定电压方面应始终留有余量,以确保在所需的输出电压下有足够的电容。

TI 建议使用具有有效电容10µF 的输出电容器,这涵盖了主要应用。TI 还建议就在整流器二极管阴极与 TLV61047 的 GND 引脚之间放置一个小型 1µF 电容器,以减少高 RMS 电流环路的电感。输出电容器影响升压稳压器的小信号控制环路稳定性。如果输出电容器低于此范围,升压稳压器可能会变得不稳定。在 PWM 模式下,增大输出电容器可以减小输出电压纹波。表 8-3 列出了为 TLV61047 推荐的电容器。

表 8-3 推荐用于 TLV61047 的输出电容器
器件型号 COUT (µF) 等级 封装 供应商(1)
TMK316BLD106KL 10 25V,X5R 1206 Taiyo Yuden
CC1206KKX5R8BB106 10 25V,X5R 1206 Yageo
CGA5L1X7R1H106K160AC 10 50V,X7R 1206 TDK

因为陶瓷电容器具有极低的 ESR 并采用小型封装,所以非常适合升压转换器的输入去耦。输入电容器必须尽可能靠近器件。虽然 10µF 输入电容器或等效电容器足以满足大多数应用的要求,但也可以使用更大的电容来减少输入电流纹波。

仅使用陶瓷输入电容器时要小心。在输入端使用陶瓷电容器并且通过长导线(例如来自插墙式适配器中)供电时,输出端的负载阶跃会在 VIN 引脚处引起振铃。此铃振可耦合到输出端,并被错误地作为环路不稳定进行处理,甚至可导致器件损坏。在此情况下,必须在 CIN 和电源线之间放置额外的“大容量”电容器(例如电解电容器或钽电容),以减少可能出现在电源线的电容和 CIN 之间的铃振。