ZHCSXA5 November 2024 SN74ACT16-Q1
PRODUCTION DATA
图 4-1 PW 封装,14 引脚 TSSOP(顶视图)| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| 1A | 1 | 输入 | 通道 1,输入 A |
| 1Y | 2 | 输出 | 通道 1,输出 Y |
| 2A | 3 | 输入 | 通道 2,输入 A |
| 2Y | 4 | 输出 | 通道 2,输出 Y |
| 3A | 5 | 输入 | 通道 3,输入 A |
| 3Y | 6 | 输出 | 通道 3,输出 Y |
| GND | 7 | — | 接地 |
| 4Y | 8 | 输出 | 通道 4,输出 Y |
| 4A | 9 | 输入 | 通道 4,输入 A |
| 5Y | 10 | 输出 | 通道 5,输出 Y |
| 5A | 11 | 输入 | 通道 5,输入 A |
| 6Y | 12 | 输出 | 通道 6,输出 Y |
| 6A | 13 | 输入 | 通道 6,输入 A |
| VCC | 14 | — | 正电源 |
| 散热焊盘(1) | — | 散热焊盘可连接到 GND 或悬空。请勿连接到任何其他信号或电源 | |