ZHCSXA4 November 2024 SN74ACT16
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | -40°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| VT+ | 正向输入阈值电压 | 4.5V | 1.24 | 1.56 | 1.9 | V |
| 5V | 1.32 | 1.65 | 2 | |||
| 5.5V | 1.4 | 1.74 | 2.1 | |||
| VT- | 负向输入阈值电压 | 4.5V | 0.67 | 0.91 | 1.18 | V |
| 5V | 0.7 | 0.95 | 1.23 | |||
| 5.5V | 0.73 | 0.99 | 1.28 | |||
| ΔVT | 迟滞 (VT+ − VT−) | 4.5V | 0.51 | 0.65 | 0.8 | V |
| 5V | 0.55 | 0.7 | 0.86 | |||
| 5.5V | 0.6 | 0.75 | 0.92 | |||
| VOL | IOL = 50µA | 4.5V | 0.001 | 0.1 | V | |
| 5.5V | 0.001 | 0.1 | ||||
| IOL = 24mA | 4.5V | 0.5 | ||||
| IOL = 24mA | 5.5V | 0.5 | ||||
| IOL = 75mA(1) | 5.5V | 1.65 | ||||
| II | VI = 5.5V 或 GND | 0V 至 5.5V | ±1 | µA | ||
| ICC | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 5.5V | 2 | µA | ||
| ΔICC | VI = VCC – 2.1V;任意输入 | 4.5V 至 5.5V | 1.5 | mA | ||
| CI | VI = VCC 或 GND | 5V | 2 | pF | ||
| CO | VO = VCC 或 GND | 5V | 3 | pF | ||
| CPD | CL = 50pF,F = 1MHz | 5V | 12 | pF | ||