ZHCSX98 November 2024 SN74AC17-Q1
PRODUCTION DATA
| 规格 | 说明 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 1.5 | 6 | V | |
| VI | 输入电压 | 0 | VCC | V | |
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | V | |
| IOH | 高电平输出电流 | VCC = 1.8V | -1 | mA | |
| VCC = 2.5V | -2 | mA | |||
| VCC = 3V | -12 | mA | |||
| VCC = 4.5V 至 5.5V | -24 | mA | |||
| IOL | 低电平输出电流 | VCC = 1.8V | 1 | mA | |
| VCC = 2.5V | 2 | mA | |||
| VCC = 3V | 12 | mA | |||
| VCC = 4.5V 至 5.5V | 24 | mA | |||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 125 | °C | |