ZHCSX91 October   2024 TSD12C-Q1 , TSD15C-Q1 , TSD18C-Q1 , TSD24C-Q1 , TSD36C-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级 - AEC 规格
    3. 5.3  ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4  ESD 等级 - ISO 规格
    5. 5.5  建议运行条件
    6. 5.6  热性能信息
    7. 5.7  电气特性 - TSD12C-Q1
    8. 5.8  电气特性 - TSD15C-Q1
    9. 5.9  电气特性 - TSD18C-Q1
    10. 5.10 电气特性 - TSD24C-Q1
    11. 5.11 电气特性 - TSD36C-Q1
    12. 5.12 典型特性
  7. 6 应用和实施
  8. 7 应用信息
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性 - TSD18C-Q1

TA=25℃(除非另有说明)(1)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VRWM 反向关断电压 IIO < 10nA,在工作温度范围内 18 V
VBRR 击穿电压 IIO = 10mA,IO 至 GND 和 GND 至 IO 19 22 25 V
ILEAK 反向漏电流 VIO = 18V,IO 至 GND 或 GND 至 IO 5 10 nA
VCLAMP 浪涌钳位电压,tp = 8/20µs (2) IPP = 1A,IO 至 GND 或 GND 至 IO 25.6 V
IPP = 5 A,IO 至 GND 或 GND 至 IO 28 V
IPP = 12 A,IO 至 GND 或 GND 至 IO 33 V
TLP 钳位电压,tp = 100ns IPP = 16A,IO 至 GND 或 GND 至 IO 25 V
RDYN 动态电阻(3) IO 至 GND 0.2 Ω
GND 至 IO
CL 线路电容 VIO = 0V;ƒ = 1MHz,IO 至 GND 6.7 9 pF
典型参数在 25℃ 时测得
符合 IEC 61000-4-5 标准的非重复电流脉冲 8μs 至 20μs 指数衰减波形

在 I = 10A 和 I = 20A 之间使用 TLP 特性的最小二乘拟合来提取 RDYN