ZHCSX73C August 2006 – October 2024 TL2842B , TL2843B , TL2844B , TL2845B , TL3842B , TL3843B , TL3844B , TL3845B
PRODUCTION DATA
TL284xB 和 TL384xB 系列控制集成电路提供了实现离线式或者直流到直流固定频率电流模式控制方案所需的功能,且只采用了极少的外部元件。内部实现的电路包括一个欠压闭锁 (UVLO) 和一个经过修整以在误差放大器输入端上提供高准确度的高精度基准。其它内部电路包括用于确保闭锁操作的逻辑电路、一个负责提供限流控制的脉宽调制 (PWM) 比较器,和一个专为供应或吸收高峰值电流而设计的图腾柱输出级。当输出级处于关闭状态时,适用于驱动 N 沟道 MOSFET 的输出级为低电平。
TL284xB 和 TL384xB 系列产品与标准 TL284x 和 TL384x 引脚兼容并具有下列改进。额定启动电流为 0.5mA (最大值),同时振荡器放电电流被修整为 8.3 mA(典型值)。此外,在欠压锁定情况下,输出具有一个 1.2V 的最大饱和电压,同时吸收 10mA 的电流 (VCC = 5V)。
这些系列的成员之间的主要差异是 UVLO 阈值及最大占空比范围。TLx842B 和 TLx844B 上的 16V(开启)和 10V(关闭)的典型 UVLO 阈值使得它们非常适合于离线应用。TLx843B 和 TLx845B 器件相应的典型阈值为 8.4V(开启)和 7.6V(关闭)。TLx842B 和 TLx843B 器件可在占空比接近 100% 的情况下运行。借助于附加的内部切换触发器,TLx844B 和 TLx845B 可获得 0% 至 50% 的占空比范围,此附加的内部切换触发器可每隔一个时钟周期封锁输出。TL284xB 系列器件额定运行温度为 –40°C 至 85°C;TL384xB 系列器件额定运行温度为 0°C 至 70°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| TLx84x | D(SOIC,8) | 4.90mm × 6.00mm |
| D(SOIC,14) | 8.65mm × 6.00mm | |
| P(PDIP,8) | 9.81mm × 9.43mm |