ZHCSX69E November 2003 – October 2024 LP3943
PRODUCTION DATA
LP3943 是一款集成式器件,能够独立驱动 16 个 LED。该器件还包含一个内部精密振荡器,用于提供驱动每个 LED 所需的所有必要计时。两个预分频器寄存器以及两个 PWM 寄存器可提供通用占空比控制。LP3943 能够在 SMBUS/I2C 应用中根据需要降低 LED 亮度,从而减少总线流量。
传统上,使用 74LS594/5 等串行移位寄存器进行 LED 调光需要串行总线上的大量流量。而 LP3943 只需要为每个输出引脚设置频率和占空比;然后,只需要来自主机的单个命令即可将每个单独的开漏输出切换到开启或关闭状态,或按照编程的频率和占空比进行循环。最大输出灌电流为每引脚 25mA 和每封装 200mA。任何未用于控制 LED 的端口均可用于通用输入/输出扩展。
| 器件型号 | 封装 | 主体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LP3943 | WQFN (24) | 4.00mm × 4.00mm |
典型应用电路