ZHCSX61
October 2024
BQ79735-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件和文档支持
4.1
器件支持
4.1.1
第三方产品免责声明
4.2
接收文档更新通知
4.3
支持资源
4.4
商标
4.5
静电放电警告
4.6
术语表
5
机械、封装和可订购信息
5.1
封装选项附录
5.2
卷带包装信息
5.3
机械数据
1
特性
符合 AEC-Q100 标准,–40°C 至 +125°C
功能安全合规型
可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
系统可满足 ASIL D 级要求
硬件可满足 ASIL D 要求
17 个单端电压通道
高压电池包、链路、电荷测量精度更新至 0.2%
电池包和电池同步至 64uS
15 个具有 IO、I2C、SPI、ADC 和温度检测功能的 GPIO 输入
专用 MOSFET 开关驱动引脚
智能 SPI 控制器 HUB
支持多个 SPI 外围器件
用于触发接触器驱动器和热熔丝驱动器的 HW 引脚
与 BQ7971x-Q1 电池监测器兼容的可堆叠和寄存器映射