ZHCSX60 October   2024 DLPA3082

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 SPI 时序参数
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能块说明
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 电源和监控
        1. 6.3.1.1 电源
        2. 6.3.1.2 监控
          1. 6.3.1.2.1 块故障
          2. 6.3.1.2.2 热保护
      2. 6.3.2 DMD 电源
        1. 6.3.2.1 LDO DMD
        2. 6.3.2.2 DMD 高压稳压器
        3. 6.3.2.3 DMD/DLPC 降压转换器
        4. 6.3.2.4 DMD 监测
          1. 6.3.2.4.1 电源正常
          2. 6.3.2.4.2 过压故障
      3. 6.3.3 降压转换器
        1. 6.3.3.1 LDO 降压稳压器
        2. 6.3.3.2 通用降压转换器
        3. 6.3.3.3 降压转换器监控
          1. 6.3.3.3.1 电源正常
          2. 6.3.3.3.2 过压故障
        4. 6.3.3.4 降压转换器效率
      4. 6.3.4 辅助 LDO
      5. 6.3.5 测量系统
    4. 6.4 器件功能模式
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 SPI
      2. 6.5.2 中断
      3. 6.5.3 在发生故障时快速关断
    6. 6.6 寄存器映射
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 通用降压转换器的元件选型
    3. 7.3 DLPA3082 系统示例内部方框图
    4. 7.4 电源相关建议
      1. 7.4.1 上电和下电时序
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
        1. 7.5.1.1 SPI 连接
      2. 7.5.2 布局示例
      3. 7.5.3 散热注意事项
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 第三方产品免责声明
    2. 8.2 器件支持
      1. 8.2.1 器件命名规则
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内。VIN = 12V,TA = 0°C 至 +70°C;典型值在 TA = 25°C 条件下测得;根据节 7.2进行配置 (VIN =12V)(除非另有说明)。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源
输入电压
VIN 输入电压范围 VINA– 引脚 6(6) 12 20 V
VUVLO(7) UVLO 阈值 VINA 下降(通过 5 位修整函数,0.5V 步长) 3.9 6.22 18.4 V
迟滞 VINA 上升 90 mV
VSTARTUP 启动电压 DMD_VBIAS、DMD_VOFFSET、DMD_VRESET,具有 10mA 负载电流 6 V
输入电流
IIDLE 空闲电流 IDLE 模式,所有 VIN 引脚组合 15 µA
ISTD 待机电流 STANDBY 模式,模拟、内部电源和 LDO 启用,而 DMD 和降压转换器禁用。 3.7 mA
IQ_DMD 静态电流 (DMD) 静态电流 DMD 块(除了 ISTD 外),VINA + DRST_VIN 0.49 mA
IQ_BUCK 静态电流
(每个降压转换器)
每个降压转换器的静态电流(除了 ISTD 外),正常模式,VINA + PWR_VIN + PWR1,2,6_VIN,PWR1,2,6_VOUT = 1V 4.3 mA
每个降压转换器的静态电流(除了 ISTD 外),正常模式,VINA + PWR_VIN + PWR1,2,6_VIN,PWR1,2,6_VOUT = 5V 15
每个降压转换器的静态电流(除了 ISTD 外),周期跳跃模式,VINA + PWR_VIN + PWR1,2,6_VIN = 1V 0.41
每个降压转换器的静态电流(除了 ISTD 外),周期跳跃模式,VINA + PWR_VIN + PWR1,2,6_VIN = 5V 0.46
IQ_TOTAL 静态电流(总计) 典型应用:ACTIVE 模式,所有 VIN 引脚组合,DMD 和 PWR1,2 启用,PWR3,4,6 禁用。 38 mA
内部电源
VSUP_5P5V 内部电源,模拟 5 V
VSUP_2P5V 内部电源,逻辑 2.5 V
DMD — LDO DMD
VDRST_VIN 6 12 20 V
VDRST_5P5V 5.5 V
PGOOD 电源正常指示 DRST_5P5V 上升 80%
下降 60%
OVP 过压保护 DRST_5P5V 7.2 V
稳压器压降 25mA、VDRST_VIN = 5.5V 时 56 mV
稳压器电流限制(2) 300 340 400 mA
DMD — 稳压器
RDS(ON) MOSFET 导通电阻 开关 A(从 DRST_5P5V 到 DRST_HS_IND) 920 mΩ
开关 B(从 DRST_LS_IND 到 DRST_PGND) 450
VFW 正向压降 开关 C(从 DRST_LS_IND 到 DRST_VBIAS(1)),VDRST_LS_IND = 2V,IF = 100mA 1.21 V
开关 D(从 DRST_LS_IND 到 DRST_VOFFSET(1)),VDRST_LS_IND = 2V,IF = 100mA 1.22
tDIS 电源轨放电时间 COUT = 1µF 40 µs
tPG 电源正常超时 未经量产测试 15 ms
ILIMIT 开关电流限值 610 mA
VOFFSET 稳压器
VOFFSET 输出电压 10 V
直流输出电压精度 IOUT = 10mA -0.3 0.3 V
直流负载调整率 IOUT = 0mA 至 10mA -10 V/A
直流线性调整率 IOUT = 10mA,DRST_VIN = 8V 至 20V -5 mV/V
VRIPPLE 输出纹波 IOUT = 10mA,COUT = 1µF 200 mVpp
IOUT 输出电流 0.1 10 mA
PGOOD 电源正常阈值(标称输出电压的比例) VOFFSET 上升 86%
VOFFSET 下降 66%
C 输出电容器 建议值(5)(使用与 VRESET 上输出电容器相同的值) 1 µF
VIN = 8V 时 tDISCHARGE < 40µs 1
VBIAS 稳压器
VBIAS 输出电压 18 V
直流输出电压精度 IOUT = 10mA -0.3 0.3 V
直流负载调整率 IOUT= 0mA 至 10mA -18 V/A
直流线性调整率 IOUT = 10mA,DRST_VIN = 8V 至 20V -3 mV/V
VRIPPLE 输出纹波 IOUT = 10mA,COUT = 470nF 200 mVpp
IOUT 输出电流 0.1 10 mA
PGOOD 电源正常阈值(标称输出电压的比例) VBIAS 上升 86%
VBIAS 下降 66%
C 输出电容器 建议值(5)(使用与输出电容器 VOFFSET/VRESET 相同或更小的值) 470 nF
VIN = 8V 时 tDISCHARGE < 40µs 470
VRESET 稳压器
VRST 输出电压 -14 V
直流输出电压精度 IOUT = 10mA -0.3 0.3 V
直流负载调整率 IOUT= 0mA 至 10mA -4 V/A
直流线性调整率 IOUT = 10mA,DRST_VIN = 8V 至 20V -2 mV/V
VRIPPLE 输出纹波 IOUT = 10mA,COUT = 1µF 120 mVpp
IOUT 输出电流 0.1 10 mA
PGOOD 电源正常阈值 90%
C 输出电容器 建议值(5)(使用与 VOFFSET 上输出电容器相同的值) 1 µF
VIN = 8V 时 tDISCHARGE < 40µs 1
DMD — 降压转换器
输出电压
VPWR_1_VOUT 输出电压 0.8 V
VPWR_2_VOUT 输出电压 1.8 V
直流输出电压精度 IOUT = 0mA -3% 3%
MOSFET
RON,H 高侧开关电阻 25°C,VPWR_1,2_Boost – VPWR1,2_SWITCH = 5.5V 150 mΩ
RON,L 低侧开关电阻(2) 25°C 85 mΩ
负载电流
允许的负载电流(3) 3 A
IOCL 电流限制(2) LOUT = 3.3μH 3.2 3.6 4.2 A
导通计时器控制
tON 导通时间 VIN = 12V,VO = 5V 120 ns
tOFF(MIN) 最短关断时间(2) TA = 25°C,VFB = 0V 270 ns
启动
软启动 1 2.5 4 ms
PGOOD
RatioOV 过压保护 120%
RatioPG 相对电源正常水平 从低电平到高电平 72%
降压转换器 - LDO_BUCKS
VPWR_VIN 输入电压范围,PWR1,2,6_VIN 6 12 20 V
VPWR_5P5V PWR_5P5V 5.5 V
PGOOD 电源正常指示 PWR_5P5V 上升 80%
下降 60%
OVP 过压保护 PWR_5P5V 7.2 V
稳压器压降 25mA、VPWR_VIN = 5.5V 时 41 mV
稳压器电流限制(2) 300 340 400 mA
降压转换器 — 通用降压转换器(8)
输出电压
VPWR6_VOUT 输出电压(通用 Buck2) 8 位可编程 1 5 V
直流输出电压精度 IOUT = 0mA -3.5% 3.5%
MOSFET
RON,H 高侧开关电阻 25°C,VPWR6_Boost – VPWR6_SWITCH = 5.5V 150 mΩ
RON,L 低侧开关电阻(2) 25°C 85 mΩ
负载电流
允许的负载电流 PWR6(3)。 2 A
IOCL 电流限制(2)(3) LOUT = 3.3μH 3.2 3.6 4.2 A
导通计时器控制
tON 导通时间 VIN = 12V,VO = 5V 120 ns
tOFF(MIN) 最短关断时间(2) TA = 25°C,VFB = 0V 270 310 ns
启动
软启动 1 2.5 4 ms
PGOOD
RatioOV 过压保护 120%
RatioPG 相对电源正常水平 从低电平到高电平 72%
辅助 LDO
VPWR3,4_VIN 输入电压范围 LDO1 (PWR4)、LDO2 (PWR3) 3.3 12 20 V
PGOOD 电源正常 PWR3,4_VOUT PWR3,4_VOUT 上升 80%
PWR3,4_VOUT 下降 60%
OVP 过压保护 PWR3,4_VOUT 7 V
直流输出电压精度 PWR3,4_VOUT IOUT = 0mA -3% 3%
稳压器电流限制(2) 300 340 400 mA
tON 导通时间 达到 VOUT 的 80% = PWR3 和 PWR4,C= 1µF 40 µs
LDO2 (PWR3)
VPWR3_VOUT 输出电压 PWR3_VOUT 2.5 V
负载电流能力 200 mA
直流负载调整率 PWR3_VOUT VOUT = 2.5V,IOUT = 5mA 至 200mA -70 mV/A
直流线性调整率 PWR3_VOUT VOUT = 2.5V,IOUT = 5mA,PWR3_VIN = 3.3V 至 20V 30 µV/V
LDO1 (PWR4)
VPWR4_VOUT 输出电压 PWR4_VOUT 3.3 V
负载电流能力 200 mA
直流负载调整率 PWR4_VOUT VOUT = 3.3V,IOUT = 5mA 至 200mA -70 mV/A
直流线性调整率 PWR4_VOUT VOUT= 3.3V,IOUT= 5mA,PWR4_VIN= 4V 至 20V 30 µV/V
稳压器压降 25mA、VOUT= 3.3V、VPWR4_VIN= 3.3V 时 48 mV
测量系统
LABB
τRC 稳定时间 达到最终值的 1%(2)。 4.6 6.6 µs
达到最终值的 0.1%(2) 7 10
VACMPR_IN_LABB 输入电压范围 ACMPR_IN_LABB 0 1.5 V
采样窗口 ACMPR_IN_LABB 每 7µs 可编程一次 7 28 µs
数字控制 — 逻辑电平和时序特性
VSPI_VIN SPI 电源电压范围 SPI_VIN 1.7 3.6 V
VOL 输出低电平 RESET_Z、ACMPR_OUT、CLK_OUT。IO = 0.3mA 灌电流 0 0.3 V
SPI_DOUT。IO = 5mA 灌电流 0 0.3 × VSPI_VIN
INT_Z。IO = 1.5mA 灌电流 0 0.3 × VSPI_VIN
VOH 输出高电平 RESET_Z、ACMPR_OUT、CLK_OUT。IO = 0.3mA 拉电流 1.3 2.5 V
SPI_DOUT。IO = 5mA 拉电流 0.7 × VSPI_VIN VSPI_VIN
VIL 输入低电平 PROJ_ON、CH_SEL0、CH_SEL1 0 0.4 V
SPI_CSZ、SPI_CLK、SPI_DIN 0 0.3 × VSPI_VIN
VIH 输入高电平 PROJ_ON、CH_SEL0、CH_SEL1 1.2 V
SPI_CSZ、SPI_CLK、SPI_DIN 0.7 × VSPI_VIN VSPI_VIN
IBIAS 输入偏置电流 VIO = 3.3V,任意数字输入引脚 0.1 µA
SPI_CLK SPI 时钟频率(4) 正常 SPI 模式,DIG_SPI_FAST_SEL = 0,ƒOSC = 9MHz 0 36 MHz
快速 SPI 模式,DIG_SPI_FAST_SEL = 1,VSPI_VIN > 2.3V,ƒOSC = 9MHz 20 40
tDEGLITCH 抗尖峰脉冲时间 CH_SEL0、CH_SEL1(2)。 300 ns
内部振荡器
ƒOSC 振荡器频率 9 MHz
频率精度 TA= 0°C 至 70°C -5% 5%
热关断
TWARN 热警告(HOT 阈值) 120 °C
迟滞 10
TSHTDWN 热关断(TSD 阈值) 150 °C
迟滞 15
包含整流二极管
未经生产测试
注意不要超过最大功率耗散值。请参阅散热注意事项。
最大值与振荡器频率 fOSC 呈线性关系。
请注意,该电容器在相关电压(即 VOFFSET、VBIAS 或 VRESET)下具有指定的电容。
VIN 必须高于 UVLO 电压设置,包括考虑到 VIN 上的交流噪声后,才能确保 DLPA3082 完全运行。虽然支持的 VIN 最小电压为 6.0V,但 TI 建议不要将 UVLO 设置为低于 6.21V,以便实现故障快速断电。6.21V 提供了比 6.0V 略高的裕度,以防因 VIN 电源突然被移除而导致 VIN 电压快速下降。如果在微镜停止且 VOFS、VRST 和 VBIAS 电源正确关闭之前未能将 VIN 保持在 6.0V 以上,可能会导致 DMD 永久损坏。由于 6.21V 比 6.0V 高 0.21V,因此当 UVLO 跳闸时,DLPA3082 和 DLPC84xx 有时间停止 DMD 微镜并快速关闭电源 VOFS、VRST 和 VBIAS。无论使用哪种 UVLO 设置,如果 VIN 的电源突然移除,投影仪内部的 VIN 可包含足够的大容量电容,以在 UVLO 跳闸后至少 100μs 内将 VIN 保持在 6.0V 以上。
UVLO 不能用于正常断电操作,它的作用是提供断电保护。
当前支持通用 buck2 (PWR6)。