ZHCSX47
September 2024
AMC8V208
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件和文档支持
4.1
文档支持
4.2
接收文档更新通知
4.3
支持资源
4.4
商标
4.5
静电放电警告
4.6
术语表
5
修订历史记录
6
机械、封装和可订购信息
1
特性
六个 16 位电流输出 DAC (IDAC)
可编程满标量程输出范围:
250mA、
150mA、75mA
IDAC1 灌电流选项:-60mA
两个针对高电流生成 (IDAC+) 进行优化的 16 位电流输出 DAC
具有可编程满标量程的 IDAC 内部模式:250mA、150mA、75mA
采用外部 FET 选项的 IDAC+ 模式,可生成高电流。
MUXOUT 引脚,可使用外部 ADC 监控内部电压和电流
内部 2.5V 基准
AMC8V208
:25ppm/°C
AMC8V108
:100ppm/°C
150°C 时进行热关断
可选 SPI 和 I
2
C 接口:工作电压为 1.1V 至 1.95V
工作结温:-40°C 至 +125°C