ZHCSX42
September
2024
ADVANCE INFORMATION
-
1
-
1特性
-
2应用
-
3说明
-
4功能方框图
-
5器件和文档支持
- 5.1
第三方产品免责声明
- 5.2
器件命名规则样板文件
- 5.3
工具与软件
- 5.4
文档支持
- 5.5
支持资源
- 5.6
商标
- 5.7
静电放电警告
- 5.8
术语表
-
6修订历史记录
-
7机械、封装和可订购信息
1 特性
主要特性
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- CC33x1MOD 提供低功耗 Bluetooth® 5.4
- 是能够运行 TCP/IP 协议栈的任何处理器或 MCU 主机的配套模块
- 集成 2.4GHz PA,适用于输出功率高达 +18dBm 的完整无线系统
- 工作温度:-40°C 至 +85°C
- 应用吞吐量高达 50Mbps
- 监管认证(正在认证)
- FCC
- IC/ISED
- ETSI/CE
- TELEC
- 符合 QuickTrack 标准
- 符合蓝牙控制器子系统标准
扩展特性
- Wi-Fi 6
- 2.4GHz、20MHz、单空间流
- 支持 IEEE 802.11 b/g/n/ax 的 MAC、基带和射频收发器
- 目标唤醒时间 (TWT)、OFDMA、MU-MIMO(下行链路)、基本服务集着色和触发帧,可提高效率
- 基于硬件的加密和解密,支持 WPA2 和 WPA3
- 出色的互操作性
- 支持 4 位 SDIO 或 SPI 主机接口
- 低功耗蓝牙 5.4
- LE 编码 PHY(远距离)、LE 2M PHY(高速)和广播扩展
- 主机控制器接口 (HCI) 传输,具有 UART 或共享 SDIO 的选项
- 与 Wi-Fi 共享同一天线的内部共存机制
- 增强的安全性
- 多角色支持(例如,并发 STA 和 AP),可连接不同射频通道(Wi-Fi 网络)上的 Wi-Fi 器件
- 可选天线分集或选择
- 3 线或 1 线 PTA,用于与额外 2.4GHz 无线电(例如 Thread 或 Zigbee)在外部共存
-
时钟源
- 40MHz XTAL 快速时钟(集成在模块中)
- 内部慢速时钟或外部 32.768kHz 慢速时钟
- 小封装尺寸
- 易于设计,采用 65 引脚 11mm × 11mm LGA 封装,间距为 0.65mm