ZHCSX38 August 2024 BQ25758A
PRODUCTION DATA
可以使用连接在 FSW_SYNC 引脚和 PGND 之间的电阻器将器件开关频率编程为介于 200kHz 和 600kHz 之间的值。以下公式说明了 RFSW 电阻器与标称开关频率 (fSW) 之间的关系:
必须使用 RFSW 将该引脚拉至 PGND,不要将其置于悬空状态。除了对标称开关频率进行编程之外,FSW_SYNC 引脚还可用于将内部振荡器与外部时钟信号同步。同步功能的工作范围与开关频率相同:200kHz 至 600kHz 范围。
| RFSW (kΩ) | 开关频率 (kHz) |
|---|---|
| 200 | 200 |
| 133 | 250 |
| 100 | 300 |
| 80 | 350 |
| 66.67 | 400 |
| 57.1 | 450 |
| 50 | 500 |
| 44.4 | 550 |
| 40 | 600 |