ZHCSX38 August 2024 BQ25758A
PRODUCTION DATA
可以使用 MODE 引脚将该器件配置为仅降压模式,如 MODE 引脚配置部分中所述。在该模式下,必须从系统中移除 Q3 和 Q4 FET。请参阅下图,其中显示了没有升压 FET Q3 和 Q4 的仅降压模式。可以使用 DRV_SUP 引脚提供可选的栅极驱动电压,以降低开关损耗。图 8-25 展示了使用该器件作为具有 48V 输入、适用于 USB-PD EPR 的可配置输出电压和 5A 输出电流的降压控制器时的典型原理图。
| 元件 | 值 | 建议的器件型号 |
|---|---|---|
| Q1、Q2 | 80V,6.2mΩ | SiR880BDP |
| L1 | 10μH,22mΩ | CMLB135T-100MS |