BQ79758-Q1 可对 xEV/EV 的高压电池管理系统中高达 18 节串联的电池模块提供高精度的电芯电压测量。该监测器在同一封装类型中提供不同的通道选项,同时提供引脚对引脚兼容性,并支持在任何平台上高度重复使用既有的软件和硬件。该器件具有非常先进的 ADC 架构/测量系统,可满足严格的汽车标准和安全要求。该器件通过变压器(或电容器)隔离菊花链,适用于 xEV 动力总成中的集中式或分布式架构。
器件信息
| 器件型号 |
封装1 |
封装尺寸(标称值) |
| BQ79758-Q1 |
HTQFP(64 引脚) |
10.00mm × 10.00mm |