ZHCSX32 September   2024 TPS92402

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 接收文档更新通知
    2. 4.2 支持资源
    3. 4.3 商标
    4. 4.4 静电放电警告
    5. 4.5 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息
    1. 6.1 Package Option Addendum
    2. 6.2 Tape and Reel Information

特性

  • 4.5V 至 65V 宽输入范围
  • LED 共阳极或共阴极连接
  • 8 个集成 PWM 分流 FET
    • 2.5A FET 最大持续电流
    • 内部 32MHz 振荡器,支持 PWM 发生器
    • 可编程 16 位 >20kHz PWM 调光
  • SPI 接口和自适应配置
    • 用于数据传输的最高 5MHz SPI 时钟
    • 星形和菊花链连接
    • 一个器件控制 8 LED 或 2x4 LED 灯串
    • 可堆叠多达 4 个器件来控制 32 LED 灯串
  • 增强的 EMI 性能
    • 可编程 PWM 压摆率
    • 可编程 PWM 边沿偏移
    • 具有展频功能的内部电荷泵
  • 全面保护特性
    • LED 开路检测和保护
    • LED 短路检测
    • 分流 FET 开路检测
    • 可编程 LED 开路电压
    • 热警告
  • 可选省电模式
    • 通过 PWM 输出控制 LED 驱动器
    • 低功耗待机模式
  • 封装:VQFN-36