ZHCSX28 September 2024 TMUX1219-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟开关 | |||||||
| RON | 导通电阻 | VS = 0V 至 VDD ISD = 10mA 请参阅(1) |
25°C | 5 | Ω | ||
| -40°C 至 +85°C | 10 | Ω | |||||
| -40°C 至 +125°C | 12 | Ω | |||||
| ΔRON | 通道间的导通电阻匹配 | VS = 0V 至 VDD ISD = 10mA 请参阅(1) |
25°C | 0.15 | Ω | ||
| -40°C 至 +85°C | 1 | Ω | |||||
| -40°C 至 +125°C | 1 | Ω | |||||
| RON FLAT | 导通电阻平坦度 | VS = 0V 至 VDD ISD = 10mA 请参阅(1) |
25°C | 3.5 | Ω | ||
| -40°C 至 +85°C | 4 | Ω | |||||
| -40°C 至 +125°C | 5 | Ω | |||||
| IS(OFF) | 源极关断漏电流(1) | VDD = 3.3V 开关处于关断状态 VD = 3V/1V VS = 1V/3V 请参阅(1) |
25°C | ±5 | nA | ||
| -40°C 至 +85°C | -25 | 25 | nA | ||||
| -40°C 至 +125°C | -40 | 40 | nA | ||||
| ID(ON) IS(ON) |
通道导通漏电流 | VDD = 3.3V 开关处于导通状态 VD = VS = 3V/1V 请参阅(1) |
25°C | ±15 | nA | ||
| -40°C 至 +85°C | -50 | 50 | nA | ||||
| -40°C 至 +125°C | -80 | 80 | nA | ||||
| 逻辑输入 (SEL) | |||||||
| VIH | 输入逻辑高电平 | -40°C 至 +125°C | 1.35 | 5.5 | V | ||
| VIL | 输入逻辑低电平 | -40°C 至 +125°C | 0 | 0.8 | V | ||
| IIH IIL |
输入漏电流 | 25°C | ±0.005 | µA | |||
| IIH IIL |
输入漏电流 | -40°C 至 125°C | ±0.05 | µA | |||
| CIN | 逻辑输入电容 | 25°C | 1 | pF | |||
| CIN | 逻辑输入电容 | -40°C 至 +125°C | 2 | pF | |||
| 电源 | |||||||
| IDD | VDD 电源电流 | 逻辑输入 = 0V 或 5.5V | 25°C | 0.003 | µA | ||
| -40°C 至 +125°C | 0.8 | µA | |||||
| 动态特性 | |||||||
| tTRAN | 通道间的切换时间 | VS = 2V, RL = 200Ω,CL= 15pF, 请参阅(1) |
25°C | 14 | ns | ||
| -40°C 至 +85°C | 20 | ns | |||||
| -40°C 至 +125°C | 21 | ns | |||||
| tOPEN (BBM) | 先断后合时间 | VS = 2V, RL = 200Ω,CL= 15pF, 请参阅(1) |
25°C | 9 | ns | ||
| -40°C 至 +85°C | 1 | ns | |||||
| -40°C 至 +125°C | 1 | ns | |||||
| QC | 电荷注入 | VD = 1V, RS = 0Ω,CL = 1nF ,请参阅(1) |
25°C | -6 | pC | ||
| OISO | 关断隔离 | RL = 50Ω,CL = 5pF f = 1MHz 请参阅(1) |
25°C | -65 | dB | ||
| RL = 50Ω,CL = 5pF f = 10MHz 请参阅(1) |
25°C | -45 | dB | ||||
| XTALK | 串扰 | RL = 50Ω,CL = 5pF f = 1MHz 请参阅(1) |
25°C | -65 | dB | ||
| RL = 50Ω,CL = 5pF f = 10MHz 请参阅(1) |
25°C | -45 | dB | ||||
| BW | 带宽 | RL = 50Ω,CL = 5pF 请参阅(1) |
25°C | 250 | MHz | ||
| CSOFF | 源极关断电容 | f = 1MHz | 25°C | 7 | pF | ||
| CSON CDON |
导通电容 | f = 1MHz | 25°C | 23 | pF | ||