ZHCSX23C September   2024  – January 2026 TPLD1201-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 电源电流特性
    7. 5.7 开关特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 I/O 引脚
        1. 7.3.1.1 输入模式
        2. 7.3.1.2 输出模式
        3. 7.3.1.3 上拉或下拉电阻器:
      2. 7.3.2 连接多路复用器
      3. 7.3.3 可配置使用逻辑块
        1. 7.3.3.1 2 位 LUT 宏单元
        2. 7.3.3.2 3 位 LUT 宏单元
        3. 7.3.3.3 2 位 LUT 或 D 触发器或锁存器宏单元
        4. 7.3.3.4 具有设置或复位宏单元的 3 位 LUT 或 D 触发器或锁存器
        5. 7.3.3.5 3 位 LUT 或管道延迟宏蜂窝
        6. 7.3.3.6 4 位 LUT 或 8 位计数器或延迟宏单元
      4. 7.3.4 8 位计数器和延迟发生器 (CNT/DLY)
        1. 7.3.4.1 延迟模式
        2. 7.3.4.2 边沿检测器模式
        3. 7.3.4.3 复位计数器模式
      5. 7.3.5 可编程抗尖峰脉冲滤波器或边沿检测器宏单元
      6. 7.3.6 可选频率振荡器
        1. 7.3.6.1 振荡器电源模式
      7. 7.3.7 模拟比较器 (ACMP)
      8. 7.3.8 电压基准 (VREF)
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 上电复位
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 电源注意事项
        2. 8.2.1.2 输入注意事项
        3. 8.2.1.3 输出注意事项
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

模拟比较器 (ACMP)

TPLD1201-Q1 中有两个模拟比较器 (ACMP) 宏单元。模拟比较器比较两个电压(IN+ 和 IN-)并输出数字信号 (OUT),以指示哪个输入较大,IN+ 为高电平信号,IN- 为低电平信号。

TPLD1201-Q1 ACMP 方框图图 7-20 ACMP 方框图

为了使 ACMP 宏单元正常运行,需要将上电信号 (PWR UP) 置为高电平。通过连接到来自连接多路复用器的信号,可以使每个 ACMP 始终开启、始终关闭或基于来自连接多路复用器的数字信号动态开启。断电时,ACMP 将输出低电平信号。

  • PWR UP = 1:ACMP 上电。
  • PWR UP = 0:ACMP 断电。
上电时,ACMP 输出将保持低电平,然后在 POR 信号变为高电平后变为有效并持续 100μs(典型值)。在这段时间内,确保内部振荡器未断电。

每个 ACMP 单元都有一个正输入信号,该信号可以在进入模拟比较器之前由具有可选增益级的各种外部源提供。ACMP1 还具有 100µA 上拉电流源选项,用于外部传感器激励。负输入信号可以由内部 VREF 创建,也可以从外部源创建。

表 7-15 ACMP0 和 ACMP1 输入源
参数 ACMP0(1) ACMP1(2)
IN+ 源 模拟输入 0(与 IO1 共用) 模拟输入 1(与 IO4 共用)
VCC ACMP0 IN+
IN- 源 150mV 150mV
... ...
1200mV 1200mV
VCC/3 VCC/3
VCC/4 VCC/4
VREF 模拟输入(与 IO2 共用) VREF 模拟输入(与 IO2 共用)
ACMP 的正模拟输入源。
ACMP 的负模拟输入源。内部 VREF 阈值被优化为接近 1200mV。

IN+ 增益:每个 ACMP 单元都有一个可由各种外部源提供的正输入信号,并且在连接到模拟比较器之前还可以具有可选择的增益级(1X、0.5X、0.33X、0.25X)。

IN- 电压范围:150mV – 1.2V(通过内部 VREF)、VCC/3、VCC/4 或外部源。

迟滞:每个 ACMP 有四个可选的迟滞选项:0mV、25mV、50mV 和 200mV。如果使用内部 VREF 宏单元或外部 VREF 输入,则可以选择迟滞。

  • 0mV:将禁用输入信号迟滞。
  • 25mV:是 +12.5mV 和 -12.5mV 迟滞。对于 VREF = 1V,触发点将为 1.0125V 和 0.9875V。
  • 50mV:是 +25mV 和 -25mV 迟滞。对于 VREF = 1V,触发点将为 1.025V 和 0.975V。
  • 200mV:是 +100mV 和 -100mV 迟滞。对于 VREF = 1V,触发点将为 1.1V 和 0.9V。
如果需要迟滞,请确保迟滞小于 VREF,否则负触发点将被推至器件接地以下,这可能会给器件带来超出建议工作条件的压力,从而缩短器件的寿命。

低带宽:ACMP 单元具有输入信号带宽选择功能,可用于在比较较低带宽信号时节省功耗并减小噪声影响。

如果未在 ACMP 负输入端使用 VCC/3 和 VCC/4,则可以将其禁用以降低功耗。