ZHCSX15A September 2024 – June 2025 SN74AC2G101
PRODUCTION DATA
| 参数 | 说明 | 条件 | VCC | -40°C 至 125°C | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |||||
| fclock | 时钟频率 | 1.5V | 22 | MHz | ||
| 3.3V ± 0.3V | 80 | |||||
| 5V ± 0.5V | 140 | |||||
| 6V | 175 | |||||
| tW | 脉冲持续时间 | CLR 为低电平 | 1.5V | 4.1 | ns | |
| 3.3V ± 0.3V | 3.3 | |||||
| 5V ± 0.5V | ||||||
| 6V | 3.3 | |||||
| CLKx | 1.5V | 4.1 | ||||
| 3.3V ± 0.3V | 3.3 | |||||
| 5V ± 0.5V | ||||||
| 6V | 3.3 | |||||
| tSU | 建立时间 | 任何 CLKx 之前的 D | 1.5V | 8.3 | ns | |
| 3.3V ± 0.3V | 6.02 | ns | ||||
| 5V ± 0.5V | ||||||
| 6V | 6.02 | ns | ||||
| 任何 CLKx 之前的 CLR 高电平 | 1.5V | 8.3 | ns | |||
| 3.3V ± 0.3V | 6.02 | ns | ||||
| 5V ± 0.5V | ||||||
| 6V | 6.02 | ns | ||||
| tCLKX_SU | CLKx 输入之间的建立时间 | 相对于 CLKB、CLKC 和 CLKD 引脚的 CLKA 输入引脚 | 1.5V | 8.3 | ns | |
| 3.3V ± 0.3V | 6.02 | ns | ||||
| 5V ± 0.5V | ||||||
| 6V | 6.02 | ns | ||||
| 相对于 CLKA、CLKC 和 CLKD 引脚的 CLKB 输入引脚 | 1.5V | 1 | ns | |||
| 3.3V ± 0.3V | 1 | ns | ||||
| 5V ± 0.5V | ||||||
| 6V | 1 | ns | ||||
| 相对于 CLKA、CLKB 和 CLKD 引脚的 CLKC 输入引脚 | 1.5V | 1 | ns | |||
| 3.3V ± 0.3V | 1 | ns | ||||
| 5V ± 0.5V | ||||||
| 6V | 1 | ns | ||||
| 相对于 CLKA、CLKB 和 CLKC 引脚的 CLKD 输入引脚 | 1.5V | 1 | ns | |||
| 3.3V ± 0.3V | 1 | ns | ||||
| 5V ± 0.5V | ||||||
| 6V | 1 | ns | ||||
| tH | 保持时间 | 任何 CLKx 之后的 D | 1.5V | 8.3 | ns | |
| 3.3V ± 0.3V | 6.02 | ns | ||||
| 5V ± 0.5V | ||||||
| 6V | 6.02 | ns | ||||