ZHCSX12A August   2024  – June 2026 TPS544E27

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

特性

  • 提供适用于 SVID 电源轨的单芯片电源
  • 符合 Intel® VR14 和 VR13 标准
  • 符合 VR14.Cloud 标准,拥有遥测级别 1 和安全级别 2
  • 具有 PMBus® 1.5 接口和 NVM,用于配置、遥测 (V/I/T) 和故障报告
  • 输入电压:4V 至 18V
  • 输出电压:0.25V 至 5.5V
  • 支持外部 5V 辅助电源,可提高效率并实现 2.7V 最小输入电压
  • 输出电流:40AA 连续电流和 50AA 峰值电流
  • 逐周期谷值 IOUT OCF 限值可编程为高达 50AA
  • 输入电源监控(引脚检测)
  • 可编程 DCM 或 FCCM 运行模式
  • 开关频率:400kHz 至 2MHz
  • 提供可编程内部环路补偿,包括压降补偿(直流负载线路)
  • 可编程软启动时间为 0.5ms 至 16ms
  • 可编程软停止时间为 0.5ms 至 4ms
  • 可编程输出电压压摆率为:0.625mV/µs 至 25mV/µs
  • 可编程 VIN UVLO、VOUT OVF/UVF 和 OTF
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 提供精密电压基准和差分遥感,可实现高输出精度
    • 0°C 至 85°C 结温范围内的容差为 ±0.5%
    • -40°C 至 125°C 结温范围内的容差为 ±1%
  • 模拟输出电流输出引脚 (IMON)
  • 具有 D-CAP+™ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应
  • 开漏电源正常输出 (VRRDY)