ZHCSX12A August   2024  – June 2026 TPS544E27

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

说明

TPS544E27 是一款高度集成的降压转换器,采用 D-CAP+ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在非易失性存储器 (NVM) 中,以尽可能减少外部元件数量。这些特性使得该器件非常适合空间受限型应用。

TPS544E27 器件旨在与 Intel CPU 配合使用,非常适合 Intel 服务器和 SoC 平台中需要符合 VR13、VR14 或 VR14.Cloud 标准的单相、低至中电流 SVID 电源轨。

该器件上提供了过流故障 (OCF)、VOUT 过压故障 (OVF)、欠压故障 (UVF) 和过热故障的故障管理和状态报告。TPS544E27 器件提供全套(包括输出电压、输出电流和器件温度)遥测功能。此外,还通过外部检测电阻器提供了输入电源监测功能,以实现板级电源管理。

TPS544E27 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
TPS544E27 RXX(WQFN-FCRLF,37) 6mm × 5mm
有关更多信息,请参阅 节 7。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TPS544E27 简化版原理图简化版原理图
TPS544E27 典型效率典型效率