ZHCSX08A August 2024 – October 2024 SN74LV8T373-EP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 说明 | 条件 | VCC | -55°C 至 125°C | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |||||
| tH | 保持时间 | LE↓ 之后的数据 | 1.8V | 2 | ns | |
| tSU | 建立时间 | LE↓ 之前的数据 | 1.8V | 5 | ns | |
| tW | 脉冲持续时间 | LE 高电平 | 1.8V | 6.5 | ns | |
| tH | 保持时间 | LE↓ 之后的数据 | 2.5V | 2 | ns | |
| tSU | 建立时间 | LE↓ 之前的数据 | 2.5V | 5 | ns | |
| tW | 脉冲持续时间 | LE 高电平 | 2.5V | 6.5 | ns | |
| tH | 保持时间 | LE↓ 之后的数据 | 3.3V | 1.5 | ns | |
| tSU | 建立时间 | LE↓ 之前的数据 | 3.3V | 3.5 | ns | |
| tW | 脉冲持续时间 | LE 高电平 | 3.3V | 5 | ns | |
| tH | 保持时间 | LE↓ 之后的数据 | 5V | 1.5 | ns | |
| tSU | 建立时间 | LE↓ 之前的数据 | 5V | 3.5 | ns | |
| tW | 脉冲持续时间 | LE 高电平 | 5V | 5 | ns | |