ZHCSX00 August   2024 ESD851

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - JEDEC 规格
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 文档支持
      1. 7.1.1 相关文档
    2. 7.2 接收文档更新通知
    3. 7.3 支持资源
    4. 7.4 商标
    5. 7.5 静电放电警告
    6. 7.6 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息
    1. 9.1 卷带包装信息
    2. 9.2 机械数据

说明

ESD851 是一款双向 ESD 保护二极管,专为钳制 ESD 和浪涌等有害瞬变而设计。ESD851 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV(接触放电和空气间隙放电),这超过了 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高级别(4 级)。对于浪涌,根据 IEC 61000-4-5 标准,该器件可以钳制峰值电流高达 6.5A 的 8/20μs 浪涌。

该器件还具有 4.3pF(典型值)IO 电容,因此能够保护数据线路。低动态电阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。

ESD851 采用业界通用的引线式 SOD-323 封装,可轻松焊接。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
ESD851DYF(SOD-323,2)2.65mm × 1.3mm
有关更多信息,请参阅节 9
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
ESD851 功能方框图功能方框图