ZHCSWY3 December   2024 TSMU818A030

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 接收文档更新通知
    2. 4.2 支持资源
    3. 4.3 商标
    4. 4.4 静电放电警告
    5. 4.5 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息

特性

  • 8 通道四象限PMU
    • FV、FI、FZ(高阻态)、MV 和 MI 功能
  • 可编程电流范围
    • 内部 ±5µA、±40µA、±200µA、±2mA 范围
    • 使用外部 RSENSE 时高达 ±100mA
  • 30V FV 范围和不对称范围选择
  • 在高达 10µF CLOAD 的条件下稳定运行
  • 通道独立的 DAC
    • 具有多个电压范围的 18 位强制 DAC
    • 16 位偏移和电压钳位 DAC
    • 15 位电流钳位 DAC
  • 偏移误差和增益误差校准,具有真正的 18 位端点性能
  • 双配置状态数字架构
  • 快速电流钳位