ZHCSWY0 August   2024 AMC7908

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 文档支持
      1. 4.1.1 相关文档
    2. 4.2 接收文档更新通知
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
    5. 4.5 静电放电警告
    6. 4.6 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息

特性

  • 8 个模拟输出
    • 8 个单调 DAC:1.22mV 分辨率
    • 自动配置的输出范围:
      • 正输出电压:0V 至 10V
      • 负输出电压:-10V 至 0V
    • 高电流驱动能力
    • 高容性负载容差
  • 输出开/关控制开关
    • 快速开关
    • 低电阻
  • 多通道 ADC 监测器
    • 2 个高压外部输入:0V 至 85V
    • 2 个高侧电流检测放大器:高达 85V 的共模范围
    • 本地温度传感器:±2.5°C 的精度
  • 用于启动和关断事件的输出序列控制
  • 内部 2.5V 基准
  • SPI 和 I2C 接口:工作电压为 1.65V 至 3.6V
    • SPI:4 线接口
    • I2C:16 个目标地址
  • 额定温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 工作温度范围:-40°C 至 +150°C

 

AMC7908 简化版方框图简化版方框图