ZHCSWX1
August 2024
AMC6V704
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件和文档支持
4.1
接收文档更新通知
4.2
支持资源
4.3
商标
4.4
静电放电警告
4.5
术语表
5
修订历史记录
6
机械、封装和可订购信息
1
特性
四个 12 位电流输出 DAC (IDAC)
200mA 满量程输出范围
低电源余量:300mV (200mA)
四个 12 位电压输出 DAC (VDAC)
可选的满量程输出范围:
-5V、-2.5V、+2.5V 和 +5V
高电流驱动能力:±50mA
多通道 12 位 1MSPS SAR ADC
四个外部输入:2.5V 和 5V 范围
四个 IDAC 电压监测通道
四个 VDAC 电流监测通道
可编程序列发生器
可编程超限报警
内部 2.5V 基准
电源和温度故障警报
SPI 和 I
2
C 接口:工作电压为 1.7V 至 3.6V
SPI:4 线接口
I
2
C:四个目标地址
额定温度范围:-40°C 至 +125°C