ZHCSWV9G August 1995 – April 2025 SN54AC00 , SN74AC00
PRODUCTION DATA
‘AC00 器件包含四个独立双输入与非门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A × B 或 Y = A + B。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SNx4AC00 | D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm |
| N(PDIP,14) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.35mm | |
| NS(SOP,14) | 10.2mm x 7.8mm | 10.3mm x 5.3mm | |
| PW(TSSOP,14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm | |
| BQA(WQFN,14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |