ZHCSWV2A
July 2024 – October 2024
TAS6684-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件和文档支持
4.1
器件支持
4.2
文档支持
4.2.1
相关文档
4.3
接收文档更新通知
4.4
支持资源
4.5
商标
4.6
静电放电警告
4.7
术语表
5
修订历史记录
6
机械、封装和可订购信息
6.1
封装选项附录
6.2
卷带包装信息
6.3
机械数据
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
A
常规运行
4.5V 至 45V 电源电压,50V 负载突降
支持 1.8V 和 3.3V I/O
I
2
C 控制,具有 8 个地址选项
14.4V 时的空闲功率损耗低于 2W,最大 VBAT+PVDD 关断损耗低于 8uA
集成 DSP 处理
H 类电源电压控制
热监控和折返
削波探测、PVDD 监控和折返
通过 I
2
S/TDM 按通道进行输出电流检测
无需外部电路
实时负载诊断
播放音频时监控输出条件
每个通道的实时温度监测
开路负载、短路负载、电源短路、接地短路检测
直流和交流备用负载诊断
音频输入
2-4 通道 I
2
S 或 4-16 通道 TDM 输入
输入采样率:44.1kHz、48kHz、96kHz、192kHz
采样速率为 96k 时,低延迟 < 100us
音频输出
4 通道桥接式负载 (BTL),可配置 2 通道并联 BTL (PBTL)
384kHz 至 2MHz 可配置输出开关频率
高达 13A 的通道输出电流
400VA 峰值 BTL 输出功率
118W(45V、8Ω、1% THD、BTL)
218W(45V、4Ω、1% THD、BTL)
音频性能
THD+N 0.03%(8Ω,1W,1kHz)
111dB 的信噪比 (SNR)
37µV (14.4V)、80µV (45V) 输出噪声
保护
输出短路保护
直流失调电压,欠压和过压
可配置过热警告和单个通道关断
I
2
C 温度和电源电压读数
可轻松满足 CISPR25-L5 EMC 规范要求
高级展频