ZHCSWU8
July 2024
TPS544C27
ADVANCE INFORMATION
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
引脚配置和功能
5
器件和文档支持
5.1
接收文档更新通知
5.2
支持资源
5.3
商标
5.4
静电放电警告
5.5
术语表
6
修订历史记录
7
机械、封装和可订购信息
7.1
卷带包装信息
1
特性
提供适用于 SVID 电源轨的单芯片电源
符合
Intel®
VR14 和 VR13 标准
符合 VR14.Cloud 标准,拥有遥测级别
2
和安全级别 2
提供具有 NVM 的
PMBus®
1.5 接口,用于配置、遥测 (V/I/T) 和故障报告
输入电压:4V 至
18
V
输出电压:0.25V 至5.5V
支持外部 5V 辅助电源,可提高效率并实现 2.7V 最小输入电压
输出电流:
35
A 连续电流和
40
A 峰值电流
逐周期谷值 I
OUT
OCF 限值可编程为高达
40
A
输入电源监控(引脚检测)
可编程 DCM 或 FCCM 运行模式
开关频率:400kHz 至 2MHz
提供可编程内部环路补偿,包括压降补偿(直流负载线路)
可编程软启动时间为 0.5ms 至 16ms
可编程软停止时间为 0.5ms 至 4ms
可编程输出电压压摆率为:0.625mV/µs 至
25
mV/µs
可编程 V
IN
UVLO、V
OUT
OVF/UVF 和 OTF
安全启动至预偏置输出电压
提供精密电压基准和差分遥感,可实现高输出精度
0°C 至 85°C 结温范围内的容差为 ±0.5%
-40°C 至 125°C 结温范围内的容差为 ±1%
模拟输出电流输出引脚 (IMON)
具有
D-CAP+™
控制拓扑,可实现快速瞬态响应
开漏电源正常输出 (
VRRDY
)