ZHCSWT9F August 1995 – September 2025 SN54AC86 , SN74AC86
PRODUCTION DATA
| SN54AC86 | SN74AC86 | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| VCC | 电源电压 | 2 | 6 | 2 | 6 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 3V | 2.1 | 2.1 | V | ||
| VCC = 4.5V | 3.15 | 3.15 | |||||
| VCC = 5.5V | 3.85 | 3.85 | |||||
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 3V | 0.9 | 0.9 | V | ||
| VCC = 4.5V | 1.35 | 1.35 | |||||
| VCC = 5.5V | 1.65 | 1.65 | |||||
| VI | 输入电压 | 0 | VCC | 0 | VCC | V | |
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | 0 | VCC | V | |
| IOH | 高电平输出电流 | VCC = 3V | -12 | -12 | mA | ||
| VCC = 4.5V | -24 | -24 | |||||
| VCC = 5.5V | -24 | -24 | |||||
| IOL | 低电平输出电流 | VCC = 3V | 12 | 12 | mA | ||
| VCC = 4.5V | 24 | 24 | |||||
| VCC = 5.5V | 24 | 24 | |||||
| ∆t/∆v | 输入转换上升或下降速率 | 8 | 8 | ns/V | |||
| TA | 自然通风条件下的工作温度 | -55 | 125 | -40 | 85 | °C | |