ZHCSWS9 August   2024 TSM36CA

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - JEDEC 规格
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 文档支持
      1. 7.1.1 相关文档
    2. 7.2 接收文档更新通知
    3. 7.3 支持资源
    4. 7.4 商标
    5. 7.5 静电放电警告
    6. 7.6 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

电气特性

TA = 25°C(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VRWM 反向关断电压 -36 36 V
VBR 击穿电压(1) IIO = 10mA,IO 至 GND 和 GND 至 IO 37.8 44.2 V
VCLAMP 浪涌钳位电压,tp = 8/20µs (2) IPP = 10A,IO 至 GND 47 58 V
IPP = 20A,IO 至 GND 55 71
ILEAK 漏电流 VIO = +36V 25 100 nA
RDYN 动态电阻 tp = 8/20µs,IO 至 GND 1.0 Ω
CLINE 线路电容 VIO = 0V,f = 1MHz,Vp-p = 30mV 15 20 pF
VBR 定义为在正向方向上施加 ±10mA 电流时的电压。 
根据 IEC 61000-4-5 器件承受 8/20μs 指数衰减波形的应力。