ZHCSWS4K October 1995 – July 2024 SN54AHC374 , SN74AHC374
PRODUCTION DATA
SNx4AHC374 器件是八路边沿触发式 D 类触发器,具有专门设计用于驱动高容性或较低阻抗负载的三态输出。这些器件特别适用于实现缓冲寄存器、I/O 端口、双向总线驱动器和工作寄存器。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SNx4AHC374 | DB(SSOP,20) | 7.2mm × 7.8mm | 7.2mm x 5.30mm |
| DGV(TVSOP,20) | 5.00mm x 6.4mm | 5.00mm x 4.40mm | |
| DW(SOIC,20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.8mm x 7.5mm | |
| N(PDIP,20) | 24.33mm x 9.4mm | 24.33mm x 6.35mm | |
| PW(TSSOP,20) | 6.50mm × 6.4mm | 6.50mm × 4.40mm | |
| J(CDIP,20) | 24.2mm x 7.62mm | 24.2mm x 6.92mm | |
| W(CFP,20) | 13.09mm x 8.13mm | 13.09mm x 6.92mm | |
| FK(LCCC,20) | 8.89mm x 8.89mm | 8.89mm x 8.89mm |
简化原理图