ZHCSWR5D September   2008  – August 2024 UCC25600

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 修订历史记录
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 软启动
      2. 7.3.2 过流保护
      3. 7.3.3 栅极驱动器
      4. 7.3.4 过热保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 突发模式运行
      2. 7.4.2 VCC
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 工作原理
      2. 8.1.2 可调死区时间
      3. 8.1.3 振荡器
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 支持资源
    2. 11.2 商标
    3. 11.3 静电放电警告
  13. 12术语表
  14. 13机械、封装和可订购信息

详细设计过程

  1. 谐振电感器 (Lr)、谐振电容器 (Cr) 和半桥 LLC 的 Lm
    1. 主变压器的匝数比:
      方程式 23. n = Np/Ns = 16.5
    2. 所需的最大谐振增益:
      方程式 24. M_max = 110% × n × (2 × Vout)/(Vin_min) = 110% × 16.5 × (2 × 12 V)/375 V = 1.17
    3. 选择 Ln 和 Q。Ln 范围通常为 3 到 9。根据下面的曲线选择 Q,其中峰值增益必须高于或等于所需的最大谐振增益。根据以下曲线,Q 选择 0.45。
      方程式 25. Ln = Lm/Lr = 5
      方程式 26. UCC25600
      UCC25600 峰值增益与 Q 间的关系图 8-9 峰值增益与 Q 间的关系
    4. 计算等效初级电阻:
      方程式 27. Req = (8 × n2 × Vout2)/(π2 × Pout) = (8 × 4.62 × 122)/(π2 × 300) = 108.6Ω
    5. 选择 Cr:
      方程式 28. Cr = 24nF
    6. 计算 Lr:
      方程式 29. UCC25600
    7. 结合上面的两个公式:
      方程式 30. Lr = 55 µH
    8. 计算 Lm:
      方程式 31. Lm = Ln × Lr = 275 µH
  2. 计算 Rdt。在 UCC25600 中,死区时间可通过 DT 引脚与地之间的单个电阻器进行调节。利用内部 2.25V 电压基准,流经电阻器的电流可设置死区时间。
    方程式 32. td = 20ns + Rdt × 24ns/kΩ

    其中

    • td = 300ns
    • Rdt = 11.7kΩ
  3. 计算 CSS。更多详细信息,请参阅软启动。
    方程式 33. tss = 25 ms
    方程式 34. tss = 2.8 V/5 µA × Css
    方程式 35. Css = 44.6 nF
  4. 此处选择了 47nF 电容器。计算 RT1 和 RT2。更多详细信息,请参阅振荡器。RT1 和 RT2 用于限制最大开关频率和最小开关频率。RT1 和 RT2 可以根据下列公式计算:
    方程式 36. Ifmax = 6 ns/(1/2fmax - 150 ns)
    方程式 37. Ifmin = 6 ns/(1/2fmin - 150 ns)
    方程式 38. Ifmax = 2.5 V(1/RT1 + 1/RT2)
    方程式 39. Ifmin = 2.5 V/RT2
  5. 结合上面的四个公式:
    方程式 40. RT1 = 511Ω
    方程式 41. RT2 = 2.37 kΩ
  6. 计算 Rs、Cs、Rp 和 Cp。更多详细信息,请参阅过流保护。
    方程式 42. Rs = 300 kΩ
    方程式 43. Cs = 22 pF
    方程式 44. Rp = 4.99 kΩ
    方程式 45. Cp = 1 µF