• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • UCC25600 8 引脚高性能谐振模式控制器

    • ZHCSWR5D September   2008  – August 2024 UCC25600

      PRODUCTION DATA  

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • UCC25600 8 引脚高性能谐振模式控制器
  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 修订历史记录
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 软启动
      2. 7.3.2 过流保护
      3. 7.3.3 栅极驱动器
      4. 7.3.4 过热保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 突发模式运行
      2. 7.4.2 VCC
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 工作原理
      2. 8.1.2 可调死区时间
      3. 8.1.3 振荡器
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 支持资源
    2. 11.2 商标
    3. 11.3 静电放电警告
  13. 12术语表
  14. 13机械、封装和可订购信息
  15. 重要声明
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
Data Sheet

UCC25600 8 引脚高性能谐振模式控制器

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

下载最新的英语版本

1 特性

  • 可变开关频率控制
  • 精度为 4% 的可编程最小开关频率(在以下温度范围内具有 3% 的精度:–20°C 至 105°C)
  • 可编程最大开关频率
  • 通过可编程死区时间实现最佳效率
  • 可编程软启动时间
  • 简便的开/关控制
  • 过流保护
  • 过热保护
  • 偏置电压 UVLO 和过压保护
  • 具有 0.4A 拉电流和 0.8A 灌电流能力的集成栅极驱动器
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • SOIC 8 引脚封装

2 应用

  • 100W 至 1kW 电源
  • LCD、等离子和 DLP® 电视
  • 适配器、计算和 ATX 电源
  • 家用音频系统
  • 电子照明镇流器

3 说明

UCC25600 高性能、谐振模式控制器设计用于采用谐振拓扑的直流/直流应用,尤其是 LLC 半桥谐振转换器。这款高度集成的控制器在仅 8 引脚封装中实现了频率调制控制和完整的系统功能。切换到 UCC25600 将极大地简化系统设计和布局,并缩短产品上市时间,而价格却低于竞争对手的 16 引脚器件产品。

内部振荡器支持 40kHz 至 350kHz 范围内的开关频率。这个高精度振荡器以 4% 的容差实现了最小开关频率限值,从而使得设计人员能够避免功率级的过度设计,从而进一步降低总体系统成本。可编程死区时间支持以最小磁化电流实现零电压开关。这样可以在各种应用中尽可能地提高系统效率。可编程软启动计时器极大地提高了设计灵活性,能够满足采用半桥拓扑的终端设备的各种要求。通过结合 0.4A 拉电流和 0.8A 灌电流的驱动能力,可靠的低成本栅极驱动器变压器成为一个切实可行的选择。

UCC25600 具有全套的系统保护功能,其中包括过流、UVLO、辅助电源 OVP 和过热保护。

器件信息(1)
器件型号 封装 本体尺寸(标称值)
UCC25600 SOIC (8) 3.91mm × 4.90mm
(1) 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
UCC25600 典型应用图典型应用图

4 修订历史记录

Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (July 2015)to RevisionD (August 2024)

  • 通篇更新了表格、图和交叉参考的编号格式Go

Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (June 2011)to RevisionC (July 2015)

  • 添加了 ESD 等级 表、特性说明 部分、器件功能模式、应用和实施 部分、电源相关建议 部分、布局 部分、器件和文档支持 部分以及机械、封装和可订购信息 部分Go

Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (September 2008)to RevisionB (June 2011)

  • 更改了工作温度范围,以便与“电气规格”保持一致Go

5 引脚配置和功能

UCC25600 D 封装 8 引脚 SOIC 顶视图图 5-1 D 封装 8 引脚 SOIC 顶视图
表 5-1 引脚功能
引脚 I/O 说明
名称 编号
DT 1 I 该引脚可设置高侧和低侧开关驱动信号的死区时间。将一个电阻器接地。利用内部 2.25V 电压基准,流经电阻器的电流可设置死区时间。为了防止在该引脚意外接地短路时发生击穿,最小死区时间设置为 120ns。如果设置的死区时间小于 120ns,系统会自动将死区时间调整为 120ns。
GD1 8 O 高侧和低侧开关栅极驱动器。将栅极驱动器变压器初级侧连接到这两个引脚以驱动半桥。
GD2 5
GND 6 — 接地
OC 3 I 过流保护引脚。当该引脚上的电压超过 1V 时,栅极驱动器信号会被主动拉至低电平。在电压低于 0.6V 后,栅极驱动器信号会通过软启动恢复。当 OC 引脚电压高于 2V 时,器件会闭锁。将 VCC 拉至低于 UVLO 电平时,则会将过流锁存复位为关闭。
RT 2 I 流出该引脚的电流设置栅极驱动器信号的频率。将光耦合器集电极连接到此引脚可以控制开关频率,从而进行调节。将一个电阻器并联接地可以设置流出引脚的最小电流并设置最小开关频率。要设置最大开关频率限制,只需将一个电阻器与光耦合器晶体管串联即可。该电阻器可设置流出该引脚的最大电流并限制最大开关频率。
SS 4 I 软启动引脚。该引脚可设置系统的软启动时间。将一个电容器接地。将此引脚拉至低于 1V 将禁用此器件,以实现简单的开/关控制。软启动功能会在所有故障条件后启用,包括辅助电源 OV、UVLO、过流保护和过热保护。
VCC 7 — 辅助电源。将此引脚连接到低于 20V 的电源。将一个 1μF 电容器并联接地可以滤除噪声。

6 规格

6.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值最大值单位
电源电压,VCC22V
电压,GD1、GD2-0.5VCC + 0.5V
栅极驱动电流 – 连续,GD1、GD2±25mA
电流,RT-5mA
电流,DT-0.7mA
引线温度(10 秒)260°C
工作结温,TJ-40125°C
贮存温度,Tstg-65150°C
(1) 应力超出绝对最大额定值 下面列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些仅仅是应力额定值,并不意味着器件在这些条件或超出建议运行条件 下的任何其它条件下能够正常工作。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale