ZHCSWO4A June 2024 – November 2024 TX73H32
PRODUCTION DATA
TX73H32 是一款适用于超声成像系统的高度集成、高性能发送器器件。该器件共设有 32 个脉冲发生器电路、32 个发送/接收开关(称为 T/R 或 TR 开关),并支持片上波束形成器 (TxBF)。该器件还集成片上浮动电源,可减少所需高压电源的数量。
TX73H32 有一个脉冲发生器电路,可生成 3 级高压脉冲(高达 ±100V),这些脉冲用于激发超声波传感器的多个通道。该器件共支持 32 个输出。输出电流最大值为 2A。
该器件可用作许多应用的发送器,这些应用如超声成像、无损检测、声纳、激光雷达、海洋导航系统、大脑成像系统等。