• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TMUX13xxA-Q1 针对高阻抗负载进行优化的汽车级 5V 双向 8:1 单通道和 4:1 双通道电流注入控制多路复用器

    • ZHCSWN5 June   2024 TMUX1308A-Q1 , TMUX1309A-Q1

      PRODUCTION DATA  

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TMUX13xxA-Q1 针对高阻抗负载进行优化的汽车级 5V 双向 8:1 单通道和 4:1 双通道电流注入控制多路复用器
  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  热性能信息:TMUX1308A-Q1
    4. 6.4  热性能信息:TMUX1309A-Q1
    5. 6.5  建议运行条件
    6. 6.6  电气特性
    7. 6.7  逻辑和动态特性
    8. 6.8  时序特性
    9. 6.9  注入电流耦合
    10. 6.10 典型特性
  8. 7 参数测量信息
    1. 7.1  导通电阻
    2. 7.2  关断漏电流
    3. 7.3  导通漏电流
    4. 7.4  转换时间
    5. 7.5  先断后合
    6. 7.6  tON(EN) 和 tOFF(EN)
    7. 7.7  电荷注入
    8. 7.8  关断隔离
    9. 7.9  串扰
    10. 7.10 带宽
    11. 7.11 注入电流控制
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 双向运行
      2. 8.3.2 轨到轨运行
      3. 8.3.3 1.8V 逻辑兼容输入
      4. 8.3.4 失效防护逻辑
      5. 8.3.5 高阻抗优化
      6. 8.3.6 注入电流控制
        1. 8.3.6.1 TMUX13xxA-Q1 已上电,通道未选择且输入信号大于 VDD(VDD = 5V,VINPUT = 5.5V)
        2. 8.3.6.2 TMUX13xxA-Q1 已上电,通道已选择且输入信号大于 VDD(VDD = 5V,VINPUT = 5.5V)
        3. 8.3.6.3 TMUX13xxA-Q1 未上电,输入信号存在电压(VDD = 0V,VINPUT = 3V)
    4. 8.4 器件功能模式
    5. 8.5 真值表
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 电池短路保护
      4. 9.2.4 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11机械、封装和可订购信息
  13. 12修订历史记录
  14. 重要声明
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
Data Sheet

TMUX13xxA-Q1 针对高阻抗负载进行优化的汽车级 5V 双向 8:1 单通道和 4:1 双通道电流注入控制多路复用器

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

下载最新的英语版本

1 特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 注入电流控制
  • 反向供电保护
    • 无到 VDD 的 ESD 二极管路径
  • 宽电源电压范围:1.62V 至 5.5V
  • 快速稳定时间
  • 低导通电容
  • 双向信号路径
  • 针对高阻抗负载进行了优化
  • 轨到轨运行
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑
  • 先断后合开关
  • 针对开启和关闭通道的电池短路保护
  • 功能安全型
    • 可提供用于功能安全系统设计的文档
  • TMUX1308A-Q1 - 与以下器件引脚兼容:
    • 业界通用的 4051、4851 和 1308 多路复用器
  • TMUX1309A-Q1 - 与以下器件引脚兼容:
    • 业界通用的 4052、4852 和 1309 多路复用器

2 应用

  • 模拟和数字多路复用和多路信号分离
  • 诊断和监控
  • 区域架构
  • 车身控制模块
  • 电池管理系统 (BMS)
  • HVAC 控制模块
  • 汽车音响主机
  • 远程信息处理
  • 车载充电器 (OBC) 和无线充电

3 说明

TMUX1308A-Q1 和 TMUX1309A-Q1 为通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。TMUX1308A-Q1 是 8:1 单通道(单端)多路复用器,而 TMUX1309A-Q1 是 4:1 双通道(差分)多路复用器。这些器件可在源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上支持从 GND 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。

TMUX13xxA-Q1 器件具有内部注入电流控制功能,从而无需外部二极管和电阻器网络(通常用于保护开关并使输入信号保持在电源电压范围之内)。内部注入电流控制电路允许禁用或启用的信号路径上的信号超过电源电压。电压高于 VDD 的禁用通道不会影响已启用信号路径的信号。此外,TMUX13xxA-Q1 器件没有到电源引脚的内部二极管路径,从而消除了损坏连接到电源引脚的元件或为电源轨提供意外电源的风险。由于这些特性,输入侧的 RC 网络可以减少,从而允许使用小得多的限流电阻器,这可能会对斜坡速率产生显著的影响。

所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,当器件在有效电源电压下运行时,这些阈值支持 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。

器件信息
器件型号 配置(1) 封装(2) 本体尺寸(标称值)(3)
TMUX1308A-Q1TMUX1309A-Q1 通道 8:1
通道 4:1
PW(TSSOP,16) 5mm × 4.4mm
(1) 请参阅器件比较表。
(2) 有关更多信息,请参阅节 11。
(3) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,不包括引脚。
TMUX1308A-Q1 TMUX1309A-Q1 TMUX1308A-Q1 和 TMUX1309A-Q1 方框图TMUX1308A-Q1 和 TMUX1309A-Q1 方框图

4 器件比较表

产品 说明
TMUX1308A-Q1 8:1 单通道单端多路复用器
TMUX1309A-Q1 4:1 双通道差分多路复用器

5 引脚配置和功能

TMUX1308A-Q1 TMUX1309A-Q1 TMUX1308A-Q1:PW 封装,16 引脚 TSSOP(顶视图)图 5-1 TMUX1308A-Q1:PW 封装,16 引脚 TSSOP(顶视图)
表 5-1 引脚功能 TMUX1308A-Q1
引脚 类型(1) 说明(2)
名称 编号
S4 1 I/O 源极引脚 4。信号路径可以是输入或输出。
S6 2 I/O 源极引脚 6。信号路径可以是输入或输出。
D 3 I/O 漏极引脚(公共)。信号路径可以是输入或输出。
S7 4 I/O 源极引脚 7。信号路径可以是输入或输出。
S5 5 I/O 源极引脚 5。信号路径可以是输入或输出。
EN 6 I 低电平有效逻辑输入。当该引脚为高电平时,所有开关都关闭。当该引脚为低电平时,A[2:0] 地址输入确定哪个开关导通,如节 8.5 所示。
N.C. 7 未连接 无内部连接。
GND 8 P 接地 (0V) 基准
A2 9 I 地址线 2。控制开关配置,如节 8.5 所示。
A1 10 I 地址线 1。控制开关配置,如节 8.5 所示。
A0 11 I 地址线 0。控制开关配置,如节 8.5 所示。
S3 12 I/O 源极引脚 3。信号路径可以是输入或输出。
S0 13 I/O 源极引脚 0。信号路径可以是输入或输出。
S1 14 I/O 源极引脚 1。信号路径可以是输入或输出。
S2 15 I/O 源极引脚 2。信号路径可以是输入或输出。
VDD 16 P 正电源。该引脚是正电源电势最高的引脚。为了实现可靠运行,应在 VDD 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。
散热焊盘 — 连接了导电芯片的外露散热焊盘。无需焊接此焊盘。如果已连接,则应将其保持悬空或连接到接地端。
(1) I = 输入,O = 输出,I/O = 输入和输出,P = 电源。
(2) 有关如何处理未使用的引脚的信息,请参阅节 8.4。
TMUX1308A-Q1 TMUX1309A-Q1 TMUX1309A-Q1:PW 封装,16 引脚 TSSOP(顶视图)图 5-2 TMUX1309A-Q1:PW 封装,16 引脚 TSSOP(顶视图)
表 5-2 引脚功能 TMUX1309A-Q1
引脚 类型(1) 说明(2)
名称 编号
S0B 1 I/O 多路复用器 B 的源极引脚 0。可以是输入或输出。
S2B 2 I/O 多路复用器 B 的源极引脚 2。可以是输入或输出。
DB 3 I/O 多路复用器 B 的漏极引脚(公共)。可以是输入或输出。
S3B 4 I/O 多路复用器 B 的源极引脚 3。可以是输入或输出。
S1B 5 I/O 多路复用器 B 的源极引脚 1。可以是输入或输出。
EN 6 I 低电平有效逻辑输入。当该引脚为高电平时,所有开关都关闭。当该引脚为低电平时,A[1:0] 地址输入确定闭合哪个开关。
N.C. 7 未连接 无内部连接。
GND 8 P 接地 (0V) 基准
A1 9 I 地址线 1。控制开关配置,如节 8.5 所示。
A0 10 I 地址线 0。控制开关配置,如节 8.5 所示。
S3A 11 I/O 多路复用器 A 的源极引脚 3。可以是输入或输出。
S0A 12 I/O 多路复用器 A 的源极引脚 0。可以是输入或输出。
DA 13 I/O 多路复用器 A 的漏极引脚(公共)。可以是输入或输出。
S1A 14 I/O 多路复用器 A 的源极引脚 1。可以是输入或输出。
S2A 15 I/O 多路复用器 A 的源极引脚 2。可以是输入或输出。
VDD 16 P 正电源。该引脚是正电源电势最高的引脚。为了实现可靠运行,应在 VDD 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。
散热焊盘 — 连接了导电芯片的外露散热焊盘。无需焊接此焊盘。如果已连接,则应将其保持悬空或连接到接地端。
(1) I = 输入,O = 输出,I/O = 输入和输出,P = 电源。
(2) 有关如何处理未使用的引脚的信息,请参阅节 8.4。

6 规格

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale