ZHCSWN4A June   2024  – June 2025 TMUX1308A , TMUX1309A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  热性能信息:TMUX1308A
    4. 6.4  热性能信息:TMUX1309A
    5. 6.5  建议运行条件
    6. 6.6  电气特性
    7. 6.7  逻辑和动态特性
    8. 6.8  计时特点
    9. 6.9  注入电流耦合
    10. 6.10 典型特性
  8. 7 参数测量信息
    1. 7.1  导通电阻
    2. 7.2  关断漏电流
    3. 7.3  导通漏电流
    4. 7.4  转换时间
    5. 7.5  先断后合
    6. 7.6  tON(EN) 和 tOFF(EN)
    7. 7.7  电荷注入
    8. 7.8  关断隔离
    9. 7.9  串扰
    10. 7.10 带宽
    11. 7.11 注入电流控制
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 双向运行
      2. 8.3.2 轨到轨运行
      3. 8.3.3 1.8V 逻辑兼容输入
      4. 8.3.4 失效防护逻辑
      5. 8.3.5 高阻抗优化
      6. 8.3.6 注入电流控制
        1. 8.3.6.1 TMUX13xxA 已上电,通道未选择且输入信号大于 VDD(VDD = 5V,VINPUT = 5.5V)
        2. 8.3.6.2 TMUX13xxA 已上电,通道已选择且输入信号大于 VDD(VDD = 5V,VINPUT = 5.5V)
        3. 8.3.6.3 TMUX13xxA 未上电,输入信号存在电压(VDD = 0V,VINPUT = 3V)
    4. 8.4 器件功能模式
    5. 8.5 真值表
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 电池短路保护
      4. 9.2.4 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
最小值 标称值 最大值 单位
VDD 电源电压 1.62 5.5 V
VS 或 VD 信号路径输入/输出电压(源极或漏极引脚)(Sx、D) 0 VDD V
VSEL 或 VEN 逻辑控制输入引脚电压(EN、A0、A1、A2) 0 5.5 V
IS 或 ID (CONT) 流经开关(Sx、D 引脚)的持续电流,–40°C 至 +85°C -50 50 mA
IS 或 ID (CONT) 流经开关(Sx、D 引脚)的持续电流,–40°C 至 +125°C -25 25 mA
IOK 当信号电压超过建议的工作电压时每个输入流入源极或漏极引脚的电流 (1) -50 50 mA
IINJ 注入单关断开关输入端的电流 -50 50 mA
IINJ_ALL 注入所有关断开关输入端的总电流之和 -100 100 mA
TA 环境温度 -40 125 °C
如果源极或漏极电压超过 VDD 或低于 GND,则引脚将通过内部 FET 分流至 GND,电流必须限制在规定值以内。如果 Vsignal > VDD 或 Vsignal < GND。