ZHCSWN4A June   2024  – June 2025 TMUX1308A , TMUX1309A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  热性能信息:TMUX1308A
    4. 6.4  热性能信息:TMUX1309A
    5. 6.5  建议运行条件
    6. 6.6  电气特性
    7. 6.7  逻辑和动态特性
    8. 6.8  计时特点
    9. 6.9  注入电流耦合
    10. 6.10 典型特性
  8. 7 参数测量信息
    1. 7.1  导通电阻
    2. 7.2  关断漏电流
    3. 7.3  导通漏电流
    4. 7.4  转换时间
    5. 7.5  先断后合
    6. 7.6  tON(EN) 和 tOFF(EN)
    7. 7.7  电荷注入
    8. 7.8  关断隔离
    9. 7.9  串扰
    10. 7.10 带宽
    11. 7.11 注入电流控制
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 双向运行
      2. 8.3.2 轨到轨运行
      3. 8.3.3 1.8V 逻辑兼容输入
      4. 8.3.4 失效防护逻辑
      5. 8.3.5 高阻抗优化
      6. 8.3.6 注入电流控制
        1. 8.3.6.1 TMUX13xxA 已上电,通道未选择且输入信号大于 VDD(VDD = 5V,VINPUT = 5.5V)
        2. 8.3.6.2 TMUX13xxA 已上电,通道已选择且输入信号大于 VDD(VDD = 5V,VINPUT = 5.5V)
        3. 8.3.6.3 TMUX13xxA 未上电,输入信号存在电压(VDD = 0V,VINPUT = 3V)
    4. 8.4 器件功能模式
    5. 8.5 真值表
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 电池短路保护
      4. 9.2.4 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

电池短路保护

在评估汽车级多路复用器的安全性和可靠性时,务必注意其在各种运行条件下的性能。对于 TMUX13xxA,我们研究其对各种电池短路情况的响应,以深入了解用于实现汽车优化的系统级设计。务必围绕电池短路进行设计,否则可能会导致运行问题。以下部分深入探讨了两种情况,以展示在使用 5V 电源电压时 TMUX1308A 在电池短路条件下的行为。

我们从以下设置开始探索第一种情况,即选择通道 S7 并且通道 S0 发生电池短路情况。

TMUX1308A TMUX1309A  选择通道 S7 且通道 S0 发生电池短路情况图 9-2 选择通道 S7 且通道 S0 发生电池短路情况

表 9-2 显示了在考虑为 IS/ID 分配 25mA 的最大值时各种 VBAT 情况下的 ∆VOUT、VSBAT 和最小 RLIM 值。选择过大的 RLIM 会对 ∆VOUT 产生负面影响,同时大大限制电流。选择过小的 RLIM 会损坏器件。

表 9-2 25mA 流经开关时的 RLim 值
VBAT RLIM ∆VOUT(典型值) VSBAT
12V 470 < 10µV 5.6V
19V 750 < 10µV 5.6V
24V 1K < 10µV 5.6V
36V 1.5K < 10µV 5.6V
48V 2K < 10µV 5.6V
60V 2.4K < 10µV 5.6V
TMUX1308A TMUX1309A  所有未选通道均存在电池短路情况图 9-3 所有未选通道均存在电池短路情况

然后我们评估所有未选通道上同时发生电池短路的情况。下表显示了在考虑为 IS/ID 分配 12.5mA 的最大值时的各个值(有关更多信息,请参阅节 6.1)。如果有可能同时在所有通道上出现电池短路,则 12.5mA 是限制因素。在此处选择过大的 RLIM 仍然会对 ∆VOUT 产生负面影响,同时大大限制电流。

警告: 为了避免损坏器件,请勿选择过小的 RLIM。
表 9-3 12.5mA 流经开关时的 RLim 值

VBAT

RLIM

∆VOUT(典型值)

VSBAT

12V

1K

< 10µV

5.6V

19V

1.5K

< 10µV

5.6V

24V

2K

< 10µV

5.6V

36V

3K

< 10µV

5.6V

48V

3.9K

< 10µV

5.6V

60V

4.7K

< 10µV

5.6V

TMUX1308A TMUX1309A  仅单个选定通道上存在电池短路情况图 9-4 仅单个选定通道上存在电池短路情况
警告: 为了避免损坏器件,请勿选择过小的 RLIM。

总之,在使用 5V 电源的情况下,我们观察了几个电池短路的案例研究。请注意,如果使用较低的电源电压,则 RLim 值会发生变化,以获得最佳的电流。务必防止发生电池短路,否则可能会导致系统级问题。在围绕这些条件和电气特性进行设计时务必小心,以确保器件正常运行。