ZHCSWK4D June   2024  – October 2025 TUSB2E221

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件型号
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 时序要求
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 USB 2.0
      2. 8.3.2 eUSB2
      3. 8.3.3 交叉多路复用器
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1  中继器模式
      2. 8.4.2  断电模式
      3. 8.4.3  UART 模式
      4. 8.4.4  自动恢复 ECR
      5. 8.4.5  L2 状态中断模式
      6. 8.4.6  连接检测中断模式
      7. 8.4.7  GPIO 模式
        1. 8.4.7.1 EQ0 作为 GPIO0
        2. 8.4.7.2 EQ1 作为 GPIO1
        3. 8.4.7.3 EQ2/INT 作为 GPIO2
      8. 8.4.8  CROSS
      9. 8.4.9  USB 2.0 高速主机断开检测
      10. 8.4.10 基于帧的低功耗模式
    5. 8.5 编程
      1. 8.5.1 I2C 目标接口
      2. 8.5.2 寄存器访问协议 (RAP)
  10. 9 寄存器映射
    1. 9.1 TUSB2E221 寄存器
  11. 10应用和实施
    1. 10.1 应用信息
    2. 10.2 典型应用:双端口系统
      1. 10.2.1 设计要求
      2. 10.2.2 详细设计过程
        1. 10.2.2.1 eUSB PHY 设置建议
      3. 10.2.3 应用曲线
    3. 10.3 电源相关建议
      1. 10.3.1 加电复位
    4. 10.4 布局
      1. 10.4.1 布局指南
      2. 10.4.2 示例布局
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

说明

TUSB2E221 允许在使用较低电压工艺的较新处理器上实现符合 USB 2.0 标准的端口。

TUSB2E221 是一款支持器件和主机模式的 USB eUSB2-USB 2.0 中继器。TUSB2E221 支持 USB 低速 (LS)、全速 (FS) 和高速 (HS) 信号。

TUSB2E221 旨在连接在 1.2V 单端信令下工作的 eUSB2 eDSPr 或 eUSPr。

TUSB2E221 采用多项专利设计,可提供强大的互操作性、出色的性能和功率。

对于没有 I2C 接口的系统,该器件提供 8 个单独的设置,带有三个适用于高达 17.5Ω 的 USB 2.0 通道等效串联电阻 (ESR) 的自举引脚。针对不同级别的 eUSB2 布线长度补偿需求(最长 10 英寸),多个器件版本可供使用。

通过 I2C 接口,用户可以更灵活地微调器件的 RX 和 TX 设置。可用设置包括 RX 均衡、RX 静噪阈值、RX 断开阈值、TX 振幅、TX 压摆率和 TX 预加重。

该器件通过三个 EQ 引脚提供各种调试选项,这些引脚可配置用以监控各种 USB 总线状态或中断,以及可以提供 SoC 调试功能的 CTA-936 UART 模式控制。EQ0 和 EQ1 可用作通用 I2C 至 GPIO 桥接器件。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
TUSB2E221 VBW(WQFN,20) 3mm × 3mm
YCG(DSBGA,25) 2mm × 2mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TUSB2E221 简化版原理图 简化版原理图