ZHCSWI2E June   2024  – October 2025 TMUXS7614D

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  热性能信息
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  流经开关的源极或漏极电流
    6. 5.6  电气特性(全局)
    7. 5.7  电气特性(±15V 双电源)
    8. 5.8  开关特性(±15V 双电源)
    9. 5.9  电气特性(±20V 双电源)
    10. 5.10 开关特性(±20V 双电源)
    11. 5.11 电气特性(+37.5V/-12.5V 双电源)
    12. 5.12 开关特性(+37.5V/-12.5V 双电源)
    13. 5.13 电气特性(12V 单电源)
    14. 5.14 开关特性(12V 单电源)
    15. 5.15 SPI 时序特性(2.7V 至 5.5V)
    16. 5.16 SPI 时序特性(1.8V 至 2.7V)
    17. 5.17 时序图
    18. 5.18 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1  导通电阻
    2. 6.2  关断漏电流
    3. 6.3  导通漏电流
    4. 6.4  tON 和 tOFF 时间
    5. 6.5  先断后合
    6. 6.6  电荷注入
    7. 6.7  关断隔离
    8. 6.8  通道间串扰
    9. 6.9  带宽
    10. 6.10 THD + 噪声
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 双向运行
      2. 7.3.2 轨至轨运行
      3. 7.3.3 1.8V 逻辑兼容输入
      4. 7.3.4 平缓的导通电阻
      5. 7.3.5 上电时序不受限制
    4. 7.4 SPI 运行模式
      1. 7.4.1 地址模式
      2. 7.4.2 突发模式
      3. 7.4.3 菊花链模式
      4. 7.4.4 错误检测
        1. 7.4.4.1 地址 R/W 错误标志
        2. 7.4.4.2 SCLK 计数错误标志
        3. 7.4.4.3 CRC(循环冗余校验)启用和错误标志
        4. 7.4.4.4 清除错误标志
      5. 7.4.5 软件复位
    5. 7.5 器件功能模式
    6. 7.6 寄存器映射
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 建议的回流焊曲线
    4. 8.4 散热注意事项
    5. 8.5 电源相关建议
    6. 8.6 布局
      1. 8.6.1 布局指南
      2. 8.6.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 卷带包装信息
    2. 11.2 机械数据

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)(2)
最小值 最大值 单位
VDD – VSS 电源电压 50 V
VDD -0.5 50 V
VSS -32 0.5 V
VL 逻辑电源电压 -0.5 6 V
VLOGIC 逻辑控制输入引脚电压(SPI 引脚) -0.5 6 V
ILOGIC 逻辑控制输入引脚电流(SPI 引脚) -30 30 mA
VS 或 VD 源极或漏极电压(Sx、Dx) VSS–0.5 VDD+0.5 V
IIK  二极管钳位电流(3) -30 30 mA
IS 或 ID (CONT) 源极或漏极连续电流(Sx、Dx) IDC + 10%(4) mA
TA 环境温度 -55 150 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
TJ 结温 150 °C
Ptot 总功率耗散 1650 mW
超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用,
器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
除非另有说明,否则所有电压均以接地为基准。
引脚被二极管钳制至电源轨。过压信号的电压和电流必须限制在最大额定值内。
有关 IDC 规格,请参阅源极或漏极连续电流 表。