ZHCSWG2F September   2000  – May 2024 SN74LV20A

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 说明
  4. 3 引脚配置和功能
  5. 4 规格
    1. 4.1  绝对最大额定值
    2. 4.2  ESD 等级
    3. 4.3  建议运行条件
    4. 4.4  热性能信息
    5. 4.5  电气特性
    6. 4.6  开关特性,VCC = 2.5V ± 0.2V
    7. 4.7  开关特性,VCC = 3.3V ± 0.3V
    8. 4.8  开关特性,VCC = 5V ± 0.5V
    9. 4.9  噪声特性
    10. 4.10 工作特性
  6. 5 参数测量信息
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 电源相关建议
    2. 7.2 布局
      1. 7.2.1 布局指南
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持(模拟)
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VCC 电源电压范围 -0.5 7 V
VI 输入电压范围(2) -0.5 7 V
VO 在高电平或低电平状态下施加的输出电压范围(2)(3) -0.5 VCC + 0.5 V
VO 在断电状态下施加的输出电压范围(2) -0.5 7 V
IIK 输入钳位电流 (VI < 0) -20 mA
IOK 输出钳位电流 (VO < 0) -50 mA
IO 持续输出电流 (VO = 0 至 VCC) ±25 mA
通过 VCC 或 GND 的持续电流 ±50 mA
TJ 结温 150 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
超出最大绝对额定值下列出的值的应力可能会对器件造成永久损坏。这些仅为应力额定值,对于在应力额定值下或者在任一其它超过建议的工作条件中所标出的额定值的器件的功能运行情况,在此并未说明。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
如果遵守输入和输出电流额定值,输入和输出电压可超过额定值。
该值被限制为最大 5.5V。