ZHCSWE2 May 2024 PCM1841-Q1
ADVANCE INFORMATION
在硬件关断状态下,当 SHDNZ 引脚变为高电平时,器件启动内部启动序列,然后在不到 20ms(典型值)的内进入工作模式。仅当 IOVDD 电源稳定到稳定的电压电平时,才将 SHDNZ 引脚置为高电平有效,并且所有硬件控制引脚(MSZ、MD0、MD1、FMT0 和 FMT1)都被驱动至器件所需运行模式的电压电平。
在工作模式下,如果音频时钟可用,则器件会为所有 ADC 通道加电并开始通过音频串行接口发送数据。如果时钟停止,则器件会自动关闭 ADC 通道。