ZHCSWD4 December   2025 TRF2001P

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 数字模式控制逻辑
    8. 5.8 典型特性 - 发送
    9. 5.9 典型特性 - 接收
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 TRF2001P 用作范围扩展器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 散热注意事项
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

TA = 25°C、VCC_PA = 3.3V、VCC = 3.3V、f = 915MHz、RX_FLT 短接至 LNA_IN、从 PA_IN 到 ANT 引脚的射频传输规范、分别从 ANT 到 LNA_OUT 引脚的射频接收规范、50Ω 源和输入和输出射频引脚的负载、在 EVM 上测量并取消嵌入到器件引脚(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
射频传输
频率范围 820 1054 MHz
发送小信号增益 PIN = –25dBm f = 867MHz 25 dB
f = 902MHz 至 928MHz 24
PSAT 饱和输出功率 f = 867MHz 27.2 dBm
f = 902MHz 27.5
f = 915MHz,928MHz 27.4
VCC_PA = 3.6V,
VCC = 3.6V
f = 867MHz 28.1
f = 902MHz 28.4
f = 915MHz,928MHz 28.3
OP1dB 输出 1dB 压缩点 f = 867MHz 25.4 dBm
f = 902MHz 26.2
f = 915MHz 26.0
f = 928MHz 25.2
VCC_PA = 3.6V,
VCC = 3.6V
f = 867MHz 25.7
f = 902MHz 26.4
f = 915MHz 26.6
f = 928MHz 26.4
PAE 功率附加效率 PO = 27dBm f = 867MHz 43.2%
f = 902MHz 42.2%
f = 915MHz 42.0%
f = 928MHz 41.7%
谐波失真(1) f = 867MHz,
PO = 27dBm
二次谐波 -59.5 dBc
三次谐波 -67.5
f = 928MHz,
PO = 27dBm
二次谐波 -56.0
三次谐波 -72.0
PA_IN 处的输入回波损耗 PIN = –27dBm 14.5 dB
PA_IN 处的最大输入功率 f = 867MHz VSWR = 1:1 15 dBm
VSWR = 2:1 15
VSWR = 4:1 6
f = 928MHz VSWR = 1:1 15
VSWR = 2:1 10
VSWR = 4:1 5.5
存续 CW,PO 进入 50Ω 负载,VSWR = 10:1,不会造成永久损坏 27 dBm
功率检测器
功率检测器功率范围 ANT 引脚上电,f = 820MHz 至 1054MHz 5 PSAT dBm
VDET 功率检测器电压范围 0 1.8 V
射频接收
频率范围 820 1054 MHz
接收小信号增益 PIN = –27dBm,f = 867MHz 至 928MHz 16 dB
NF 噪声系数 f = 867MHz 3.0 dB
f = 915MHz 3.2
LNA_IN 至 LNA_OUT、
f = 867MHz 至 928MHz
1.3

ANT 到 RX_FLT 插入损耗 PIN = –27dBm 1.5 dB
IIP3 输入三阶压缩点 PIN = –27dBm f = 867MHz -5.2 dBm
f = 902MHz 至 928MHz

-6.0
IP1dB 输入 1dB 压缩点 f = 867MHz -7.6 dBm
f = 902MHz 至 928MHz

-6.7
ANT 处的输入回波损耗 PIN = –27dBm f = 867MHz 16 dB
f = 915MHz 12 dB
LNA_OUT 的输出回波损耗 PIN = –27dBm f = 867MHz 18 dB
f = 915MHz 16 dB
直流规格
ICC_PA VCC_PA 电源电流 TX 模式 PO = 27dBm 318 mA
PO = 24dBm 228
无射频 58
RX 模式,PIN = –27dBm 0.3
ICC VCC 电源电流 TX 模式 PO = 27dBm 42 mA
PO = 24dBm 20
无射频 7
RX 模式,PIN = –27dBm 10
断电电源电流(2) 无射频 0.05 1 µA
数字控制逻辑规范
VIH 高压阈值 相对于 GND 高电平(逻辑 1) 1.6 3.3 3.45 V
VIL 低压阈值 低电平(逻辑 0) 0 0.5 V
IIH 引脚高输入电流 引脚电压 = 3.3V 1 µA
IIL 引脚低输入电流 引脚电压 = 0V 1 µA
ANT 引脚上无外部滤波器。有关更高阶的谐波性能,请参阅图 5-4。
流入 VCC_PA 和 VCC 引脚的电流之和。