ZHCSWC2Q January 1993 – December 2024 SN54LVC257A , SN74LVC257A
PRODUCTION DATA
这些四通道 2 线至 1 线数据选择器和多路复用器可在 1.65V 至 3.6V VCC 下
运行。
SNx4LVC257A 器件旨在将 4 位数据源的信号多路复用到总线式系统中的 4 路输出数据线。当输出使能 (OE) 输入处于高逻辑电平时,三态输出不会为数据线施加负载。
输入可以由 3.3V 或 5V 器件驱动。此功能允许在 3.3V 或 5V 的混合系统环境中将此类器件
用作转换器。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SNx4LVC257A | BQB(WQFN,16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |
| D(SOIC,16) | 9.90mm × 6mm | 9.90mm × 3.90mm | |
| DB(SSOP,16) | 6.20mm × 7.8mm | 6.20mm × 5.30mm | |
| NS(SOP,16) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm | |
| PW(TSSOP,16) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
| RGY(VQFN,16) | 4mm × 3.5mm | 4mm × 3.5mm |