ZHCSWB9A May 2024 – November 2024 MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD 电气特性 | ||||||
| VCC, LCD, CP en, 3.6 | 电源电压范围,已启用电荷泵,VLCD ≤ 3.6V | LCDCPEN = 1,0000 < VLCDx ≤ 1111,LCDREFEN = 1(已启用电荷泵,VLCD ≤ 3.6V) | 1.62 | 3.6 | V | |
| VLCD 增量 | 1/4 偏置模式 | LCDCPEN = 1,0000 < VLCDx ≤ 1111,LCDREFEN = 1(已启用电荷泵,VLCD ≤ 3.6V) | 60 | mV | ||
| VLCD 增量 | 1/3 偏置模式 | LCDCPEN = 1,0000 < VLCDx ≤ 1111,LCDREFEN = 1(已启用电荷泵,VLCD ≤ 3.6V) | 75 | mV | ||
| VCC, LCD, ext. bias | 电源电压范围,外部偏置,已使能电荷泵 | LCDCPEN = 1,LCDREFEN = 0 | 1.62 | 3.6 | V | |
| VCC, LCD, VLCDEXT | 电源电压范围,外部 LCD 电压,外部偏置,已禁用电荷泵 | LCDCPEN = 0,LCDSELVDD = 0 | 1.62 | 3.6 | V | |
| VR33 | R33 上的外部 LCD 电压,外部偏置,已禁用电荷泵 | LCDCPEN = 0,LCDSELVDD = 0 | 1.62 | 3.6 | V | |
| VR33 | R33 上的外部 LCD 电压,内部偏置,已禁用电荷泵 | LCDCPEN = 1,LCDSELCDD = 0,LCDREFEN = 1 | 2.4 | 3.8 | V | |
| CLCDCAP | 建议采用 +/-20% 的容差,陶瓷电容器 X5R(位于 LCDCAP0 和 LCDCAP1 之间) | 0.47 | µF | |||
| CR33 | 建议采用 +/-20% 的容差,陶瓷电容器 X5R | 0.47 | µF | |||
| CR23 | 建议采用 +/-20% 的容差,陶瓷电容器 X5R | 0.47 | µF | |||
| CR24 | 建议采用 +/-20% 的容差,陶瓷电容器 X5R | 0.47 | µF | |||
| CR13 | 建议采用 +/-20% 的容差,陶瓷电容器 X5R | 0.47 | µF | |||
| fFrame | LCD 帧频范围 | fLCD = 2 × mux × fFRAME,其中 mux = 1(静态)2、3、4、8 | 16 | 32 | 64 | Hz |
| fLFCLK, in | LFCLK 输入频率范围 | 精度为 +/-10% | 32.768 | kHz | ||
| CPanel | 面板电容 | 32Hz 帧频 | 20 | nF | ||
| VR33 | R33 上的模拟输入电压 | LCDCPEN = 0,LCDSELVDD = 0,LCDREFEN = 0 | 1.6 | 3.6 | V | |
| VR23, 1/3bias | R23 上的模拟输入电压(1/3 偏置) | LCDCPEN = 0,LCDSELVDD = 0,LCDREFEN = 0 | 1.1 | 2.4 | V | |
| VR23, 1/4bias | R23 上的模拟输入电压(1/4 偏置) | LCDCPEN = 0,LCDSELVDD = 0,LCDREFEN = 0 | 1.2 | 2.7 | V | |
| VR24, 1/4bias | R24 上的模拟输入电压(1/4 偏置) | LCDCPEN = 0,LCDSELVDD = 0,LCDREFEN = 0 | 0.8 | 1.8 | V | |
| VR13, 1/3bias | R13 上的模拟输入电压(1/3 偏置) | LCDCPEN = 0,LCDSELVDD = 0,LCDREFEN = 0 | 0 | 1.2 | V | |
| VR14, 1/4bias | R14 上的模拟输入电压(1/4 偏置) | LCDCPEN = 0,LCDSELVDD = 0,LCDREFEN = 0 | 0 | 0.9 | V | |
| VLCDREF/R13 | 在 1/4 偏置模式下施加在 LCDREF/R13 上的外部 LCD 基准电压 | LCDCPEN = 1,LCDSELVDD = 0,LCDREFEN = 0 | 0.6 | 0.9 | V | |
| VLCDREF/R13 | 在 1/3 偏置模式下施加在 LCDREF/R13 上的外部 LCD 基准电压 | LCDCPEN = 1,LCDSELVDD = 0,LCDREFEN = 0 | 0.8 | 1.2 | V | |
| Tamb | 工作温度范围 | -40 | 25 | 125 | 摄氏度 | |
| IDD LCD | 待机电源 - 外部偏置(模式 0),Vboost = 关闭。外部电阻梯。5% 的匹配容差和小于 1% 的独立容差 | Vdd ≥ 2.4V,LCDCPEN =0,LCDSELVDD = 0,LCDSEL_VDD_R33 = 0,LCDINTBIASEN = 0,LVDVERFEN = 0,Vboost = 关闭,外部电源开启 | 100 | nA | ||
| IDD LCD | 待机电源 - 外部偏置(模式 0),Vboost = 开启,外部电阻梯。规格中未考虑流经电阻梯的电流。 5% 的匹配容差和小于 1% 的独立容差 | Vdd < 2.4V,LCDCPEN = 0,LCDSELVDD = 0,LCDSEL_VDD_R33 = 0,LCDINTBIASEN = 0,LVDVERFEN = 0,Vboost = 开启,外部电源开启 | 150 | nA | ||
| IDD LCD | 待机电源 - 内部偏置(模式 1)。启用到 R33 引脚的 VDD 连接并添加外部电阻梯。规格中未考虑流经电阻梯的电流 | LCDCPEN = 0,LCDSELVDD = 1,LCDSEL_VDD_R33 = 0,LCDINTBIASEN = 0,LCDVREFEN = 0(禁用内部基准),Vboost = 关闭,外部电源关闭 | 54 | uA | ||
| IDD LCD | 待机电源 - 外部偏置(模式 2)。检查是否 LCD_HP_LP = 0/1 和 LCDBIASSEL = 0/1 | LCDCPEN = 0,LCDSELVDD = 0,LCDSEL_VDD_R33 = 0,LCDINTBIASEN = 1,LCDVREFEN = 0(禁用内部基准),Vboost = 关闭,外部电源开启 | 100 | nA | ||
| IDD LCD | 待机电源 - 内部偏置(模式 3)。检查是否 LCD_HP_LP = 0/1 和 LCDBIASSEL = 0/1。AVDD 连接到用于生成电压的内部电阻梯 | LCDCPEN = 0,LCDSELVDD = 0,LCDSEL_VDD_R33 = 1,LCDINTBIASEN = 1,LCDVREFEN = 0(禁用内部基准),Vboost = 关闭,外部电源关闭 | 57 | uA | ||
| IDD LCD | 待机电源 - 外部偏置(模式 4)。检查是否 LCDBIASSEL = 0/1。Vext 连接到 R33。CP 用于生成电压分数 | LCDCPEN = 1,LCDSELVDD = 0,LCDSEL_VDD_R33 = 0,LCDINTBIASEN = 0,LCDVREFEN = 0(禁用内部基准),Vboost = 关闭,外部电源开启 | 200 | nA | ||
| IDD LCD | 待机电源 - 内部偏置(模式 5)。检查是否 LCDBIASEL=0/1。AVDD 连接至 R33。CP 用于生成电压分数。已连接 LOADCAP0/1 | LCDCPEN = 1,LCDCPFSELx = 0x2,LCDSELVDD = 1,LCDSEL_VDD_R33 = 1,LCDINTBIASEN = 0,LCDVREFEN = 0(禁用内部基准),Vboost = 关闭,外部电源关闭 | 300 | nA | ||
| IDD LCD | 待机电源 - 外部偏置(模式 6)。CP 用于生成 1/3 和 1/4 电压分数。Vext 连接到 R13。已连接 LOADCAP0/1 | LCDCPEN = 1,LCDSELVDD = 0,LCDSEL_VDD_R33 = 1,LCDINTBIASEN = 0,LCDVREFEN = 0(禁用内部基准),Vboost = 关闭,外部电源开启 | 200 | nA | ||
| IDD LCD | 待机电源 - 内部偏置(模式 7)。CP 用于生成 1/3 和 1/4 电压分数。 已连接 LOADCAP0/1。Vboost = 关闭 | LCDCPEN = 1,LCDCPFSELx = 0x2,VLCDx = 3V,LCDSELVDD = 0,LCDSEL_VDD_R33 = 1,LCDINTBIASEN = 0,LCDVREFEN = 1(禁用内部基准),LCDREFMODE = 0/1 | 1.2 | µA | ||
| IDD LCD | 待机电源 - 内部偏置(模式 7)。CP 用于生成 1/3 和 1/4 电压分数。 已连接 LOADCAP0/1。Vboost = 开启 | LCDCPEN = 1,LCDCPFSELx = 0x2,VLCDx = 3V,LCDSELVDD = 0,LCDSEL_VDD_R33 = 1,LCDINTBIASEN = 0,LCDVREFEN = 1(禁用内部基准),LCDREFMODE = 0/1 | 1.5 | µA | ||