ZHCSWB8A May 2024 – October 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228
PRODUCTION DATA
| 信号名称 | 引脚类型 | 说明 | RGE 引脚 | RHB 引脚 | RGZ 引脚 | PT 引脚 | PM 引脚 | ZXC 引脚 | PN 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSLRX | I | BSL UART 接收信号 (RXD) | 10 | 15 | 19 | 19 | 57 | D9 | 29 |
| BSLSCL | IOD | BSL I2C 时钟信号 (SCL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 34 | I3 | 2 |
| BSLSDA | IOD | BSL I2C 数据信号 (SDA) | 24 | 1 | 1 | 1 | 33 | I2 | 1 |
| BSLTX | O | BSL UART 发送信号 (TXD) | 9 | 14 | 18 | 18 | 56 | C9 | 28 |
| BSL_invoke | I | BSL 调用信号(如果启用了 BSL,则在 BOOTRST 期间必须为高电平才能实现 BSL 进入,在 BOOTRST 期间必须为低电平以防止发生 BSL 进入) | 14 | 22 | 33 | 33 | 11 | B3 | 55 |